• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Pneumatic Gripper for Clamping

Pneumatic Gripper for Clamping

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
7 Day(s)

Details
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
7 Day(s)
-

Part Number : MGFA-14
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

7 Day(s)
-

Part Number : MGFA-20
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

7 Day(s)
-

Part Number : MGFA-30
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Specifications

Specification

Product codeD1ABCDEFGHJM
MGFA14141410.549.55.513.54.57412M12×1
202020.5976.5820.2610617M17×1
303030121111130.5815327M27×1
 
Product codeD1Pressure
range
Temperature
range
StrokePiston
hole
Closing torque at
a pressure of 6 bar
Circulating air
consumption
Weight(g)
MGFA142.5~8bar-10~70℃35°10mm26N · cm0.4cm³25
2016mm100N · cm1.24cm³65
3025mm430N · cm4.56cm³206
This product's function is a pick-and-place component and is used for the installation of Grip fixtures.
Note that It may not be compatible to assemble with other products.
When tightening, the gap is controlled to be less than 1mm.
The surface is anodized, and the color of the actual product may vary from the product picture.
 
MaterialSurface treatment
Aluminum productAnodizing


Additional Products in this Category

Tech Support