(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นฮีตเตอร์ที่สามารถโค้งงอได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น โดยขุดเป็นร่องในแม่พิมพ์ และใส่เข้าไปในขณะที่ใส่ฮีตเตอร์ เป็นไปได้ที่จะรับมือกับความร้อนในพื้นที่ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
MSCHS-[100-2000/10]-V[200,220]-W[100-3000/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | V (แรงดันไฟฟ้า) (V) | W (กำลังไฟ) (W) | L ความยาวฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 200 ~ 220 | 100 ~ 3000 | 100 ~ 2000 |
กำลังโหลด …
ความหนาแน่นของวัตต์ | รหัสสินค้า | L | V (แรงไฟฟ้า) | W (กำลังไฟ) |
(วัตต์/ซม. 2 ) | ประเภท | เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | การเลือก | เพิ่มขึ้นทีละ 10 วัตต์ |
2≦วัตต์/ซม. 2 ≦30 วัตต์/ซม2=วัตต์/ {เส้นผ่านศูนย์กลาง × (ความยาว-12) × 3.14/100} | MSCHS | 100 to 200 | 200,220 | 100 to 3000 |
201 to 300 | ||||
301 to 400 | ||||
401 to 500 | ||||
501 to 600 | ||||
601 to 700 | ||||
701 to 800 | ||||
801 to 900 | ||||
901 to 1000 | ||||
1001 to 1100 | ||||
1101 to 1200 | ||||
1201 to 1300 | ||||
1301 to 1400 | ||||
1401 to 1500 | ||||
1501 to 1600 | ||||
1601 to 1700 | ||||
1701 to 1800 | ||||
1801 to 1900 | ||||
1901 to 2000 |
มี/ไม่มี แฟลงค์ | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง