(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Rubber Hose for Hot Water -Heat Resistant of 100°C

Rubber Hose for Hot Water -Heat Resistant of 100°C

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Rubber Hose for Hot Water -Heat Resistant of 100°C
  • Rubber Hose for Hot Water -Heat Resistant of 100°C

【Features】
・You can choose from two colors of red and blue according to the application. It is useful for identifying the in and out sides.
・耐Excellent abrasion resistance, oil resistance and weather resistance.
【Use】
We can use as cooling, temperature control and general purpose hose.
【Available】
・Pressure return lines for fuel, lubricating oil, air, water and low hydraulic systems.
【Unusable】
・Hydraulic impulse applications and air brake applications are not recommended.
【Maximum working pressure】
・2.068MPa(300PSI)
【Operating temperature range】
・-40~100℃
【Materials】
・NBR (inner / outer) fiber reinforced 3-layer structure

(i)Caution

  • Please note that boiling of the cooling water may lead to damage or leakage.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
M-CHN10-L-1
M-CHN10-L-2
M-CHN10-L-3
M-CHN10-L-4
M-CHN10-L-5
M-CHN10-L-6
M-CHN10-L-7
M-CHN10-L-8
M-CHN10-L-9
M-CHN10-L-10
M-CHN10-L-11
M-CHN10-L-12
M-CHN10-L-13
M-CHN10-L-14
M-CHN10-L-15
M-CHN10-L-16
M-CHN10-L-17
M-CHN10-L-18
M-CHN10-L-19
M-CHN10-L-20
M-CHN10-L-21
M-CHN10-L-22
M-CHN10-L-23
M-CHN10-L-24
M-CHN10-L-25
M-CHN10-L-26
M-CHN10-L-27
M-CHN10-L-28
M-CHN10-L-29
M-CHN10-L-30
M-CHN10-R-1
M-CHN10-R-2
M-CHN10-R-3
M-CHN10-R-4
M-CHN10-R-5
M-CHN10-R-6
M-CHN10-R-7
M-CHN10-R-8
M-CHN10-R-9
M-CHN10-R-10
M-CHN10-R-11
M-CHN10-R-12
M-CHN10-R-13
M-CHN10-R-14
M-CHN10-R-15
M-CHN10-R-16
M-CHN10-R-17
M-CHN10-R-18
M-CHN10-R-19
M-CHN10-R-20
M-CHN10-R-21
M-CHN10-R-22
M-CHN10-R-23
M-CHN10-R-24
M-CHN10-R-25
M-CHN10-R-26
M-CHN10-R-27
M-CHN10-R-28
M-CHN10-R-29
M-CHN10-R-30
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งExternal dia.
(mm)
Int. dia.
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Secure color
5 Day(s) or more 16.79.51Blue
5 Day(s) or more 16.79.52Blue
5 Day(s) or more 16.79.53Blue
5 Day(s) or more 16.79.54Blue
5 Day(s) or more 16.79.55Blue
5 Day(s) or more 16.79.56Blue
5 Day(s) or more 16.79.57Blue
5 Day(s) or more 16.79.58Blue
5 Day(s) or more 16.79.59Blue
5 Day(s) or more 16.79.510Blue
5 Day(s) or more 16.79.511Blue
5 Day(s) or more 16.79.512Blue
5 Day(s) or more 16.79.513Blue
5 Day(s) or more 16.79.514Blue
5 Day(s) or more 16.79.515Blue
5 Day(s) or more 16.79.516Blue
5 Day(s) or more 16.79.517Blue
5 Day(s) or more 16.79.518Blue
5 Day(s) or more 16.79.519Blue
5 Day(s) or more 16.79.520Blue
5 Day(s) or more 16.79.521Blue
5 Day(s) or more 16.79.522Blue
5 Day(s) or more 16.79.523Blue
5 Day(s) or more 16.79.524Blue
5 Day(s) or more 16.79.525Blue
5 Day(s) or more 16.79.526Blue
5 Day(s) or more 16.79.527Blue
5 Day(s) or more 16.79.528Blue
5 Day(s) or more 16.79.529Blue
5 Day(s) or more 16.79.530Blue
5 Day(s) or more 16.79.51Red
5 Day(s) or more 16.79.52Red
5 Day(s) or more 16.79.53Red
5 Day(s) or more 16.79.54Red
5 Day(s) or more 16.79.55Red
5 Day(s) or more 16.79.56Red
5 Day(s) or more 16.79.57Red
5 Day(s) or more 16.79.58Red
5 Day(s) or more 16.79.59Red
5 Day(s) or more 16.79.510Red
5 Day(s) or more 16.79.511Red
5 Day(s) or more 16.79.512Red
5 Day(s) or more 16.79.513Red
5 Day(s) or more 16.79.514Red
5 Day(s) or more 16.79.515Red
5 Day(s) or more 16.79.516Red
5 Day(s) or more 16.79.517Red
5 Day(s) or more 16.79.518Red
5 Day(s) or more 16.79.519Red
5 Day(s) or more 16.79.520Red
5 Day(s) or more 16.79.521Red
5 Day(s) or more 16.79.522Red
5 Day(s) or more 16.79.523Red
5 Day(s) or more 16.79.524Red
5 Day(s) or more 16.79.525Red
5 Day(s) or more 16.79.526Red
5 Day(s) or more 16.79.527Red
5 Day(s) or more 16.79.528Red
5 Day(s) or more 16.79.529Red
5 Day(s) or more 16.79.530Red

Loading...กำลังโหลด …

Additional Products in this Category

Complementary Products

Tech Support