Suction Metal Fitting

Suction Metal Fitting【4 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
7 Day(s)

Details

Part Number
Stroke ST(mm)

Refine byกรองตาม

  • 20
  • 40
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Suction Cup Mounting Diameter D(mm)

Refine byกรองตาม

  • 16
  • 22
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
20
22
7 Day(s)
-

4 Pieces Per Package

Part Number : 4PACK-MMF-20-20
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 4 Pieces Per Package

Specificationtitle

  • Stroke ST(mm)
    20
  • Suction Cup Mounting Diameter D(mm)
    22
40
16
7 Day(s)
-

4 Pieces Per Package

Part Number : 4PACK-MMF-40-14
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 4 Pieces Per Package

Specificationtitle

  • Stroke ST(mm)
    40
  • Suction Cup Mounting Diameter D(mm)
    16

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Drawing

This is a connection component of suction cup and is used for the design and installation of embedded suction cup.
The surface is anodized, and the color of the actual product may vary from that in the picture.
MaterialSurface treatment
AluminumAnodizing

Specifications

Specification

Product codeSABCDEFGHIWeight(g)
4PACK-MMF202048G1/8G1/415262211327136
401425G1/8G1/81420161002048

Additional Products in this Category

Tech Support