1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขนต่อยางดูด - ชนิดติดตั้งทรงกระบอก-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 273.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· ติดแผ่นดูดชิ้นงาน ( VC-HSP VC-SP ) เข้ากับปลาย
· แคลมป์ยึด ส่วนทรงกระบอกของขา แขนต่อยางดูด ด้วยตัว โฮลเดอร์ (AT-FRHC) (AT-PHC) (FP-KAGM)
[เครื่องมือออกแบบแผ่นหัวจับอัตโนมัติ]
· นำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูปสำหรับการออกแบบ และแผ่นหัวจับอัตโนมัติทันที
คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด เครื่องมือ การออกแบบฟรีและสะดวก "CHUC-Q"
รับชมวิดีโอได้ ที่นี่

อุปกรณ์ยึดกับยางดูดชิ้นงาน- ชนิดที่มีการยึดแบบทรงกระบอก :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นชิ้นส่วนอะไหล่วัสดุกระบวนการเตรียมผิว
VC−KNGB1. ตัวเครื่องA6061อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว
2. สปริงเหล็กกล้าคาร์บอน
3. ข้อต่อฟิตติ้ง/ปลั๊กเทียบเท่า SUM22ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
VC-KNGB7-ST5-D15
VC-KNGB7-ST10-D15
VC-KNGB7-ST20-D15
VC-KNGB7-ST30-D15
VC-KNGB11-ST5-D15
VC-KNGB11-ST10-D15SALE
VC-KNGB11-ST20-D15
VC-KNGB11-ST30-D15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ST
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง ยางดูดจับชิ้นงาน D1
(มิลลิเมตร)

฿ 291.00

METAL FITTINGS(VC-KNGB) 1 ชิ้น 3 วัน 57

฿ 328.00

METAL FITTINGS(VC-KNGB) 1 ชิ้น 3 วัน 107

฿ 341.00

METAL FITTINGS(VC-KNGB) 1 ชิ้น 3 วัน 207

฿ 359.00

METAL FITTINGS(VC-KNGB) 1 ชิ้น 3 วัน 307

฿ 273.00

METAL FITTINGS(VC-KNGB) 1 ชิ้น 3 วัน 511

฿ 346.00

฿ 220.71

METAL FITTINGS(VC-KNGB) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011

฿ 359.00

METAL FITTINGS(VC-KNGB) 1 ชิ้น 3 วัน 2011

฿ 378.00

METAL FITTINGS(VC-KNGB) 1 ชิ้น 3 วัน 3011

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขสินค้าSTD2
VC−KNGB7ST10D15

 

ใช้งานได้
ถ้วย
ท่อที่รองรับการใช้งาน
OD ×ID
น้ำหนัก
(ช)*1
LEFGJKQHDCTPรวมข้อต่อฟิตติ้งแล้วหมายเลขสินค้าระยะเคลื่อนที่D2
รุ่นD1ST
VC−SP6×417.54952022.55131258.52.520สำหรับ ท่อ
ข้อต่อ: 1 ชิ้น
ท่อที่รองรับการใช้งาน
( 4×2.5 )
VC−KNGB7515
18.05410
19.06420
19.57430
VC−HSP18.55284.2816115
18.55710
19.56720
20.57730

* 1 น้ำหนักเป็นค่าโดยประมาณพิจารณาให้เป็นแนวทางเท่านั้น

ตรวจสอบกับ WOS เกินกว่าจอแสดงผล
อุปกรณ์ยึดกับยางดูดชิ้นงานสามารถติดตั้ง ข้อต่อฟิตติ้ง ⌀5 ได้ (เชื่อมต่อกับ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 6 × 4) ข้อต่อฟิตติ้ง ⌀3.6 ด้วย ทำให้สามารถเปลี่ยนได้ตามสเปค

ตัวอย่างการใช้งาน

อุปกรณ์ยึดกับยางดูดชิ้นงาน- ชนิดที่มีการยึดแบบทรงกระบอก :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ยางดูดจับชิ้นงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง D2(มิลลิเมตร) 15 ชิ้นส่วน 1. ตัวเครื่อง 2. สปริง 3. ข้อต่อฟิตติ้ง/ ปลั๊ก