(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รันเนอร์ชัคล์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 5,733.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

แค็ตตาล็อก

รหัสรุ่น
RC-HC20BPX SALE
RC-HC20BPX-S SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เซนเซอร์

฿ 5,733.00

฿ 3,603.19

AIR CHUCK(RC-HC20BPX) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี

฿ 8,008.00

฿ 5,053.05

AIR CHUCK(RC-HC20BPX-S) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มีจำหน่าย

สเปค พื้นฐาน

  • วิธีการใช้งาน
    ประเภทเดี่ยว

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขยับปลายเขี้ยวด้วยอากาศและยึดจับรันเนอร์และรูฉีดของแม่พิมพ์พลาสติก
[เครื่องมือออกแบบแผ่นจับอัตโนมัติ]
· นำเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูปสำหรับการออกแบบแผ่นหัวจับอัตโนมัติ
 คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเครื่องมือการออกแบบฟรีและสะดวก "CHUC-Q"
 รับชมวิดีโอได้ ที่นี่

รหัสรุ่น
RC-HC20BPX SALE
RC-HC20BPX-S SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เซนเซอร์

฿ 5,733.00

฿ 3,603.19

AIR CHUCK(RC-HC20BPX) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี

฿ 8,008.00

฿ 5,053.05

AIR CHUCK(RC-HC20BPX-S) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มีจำหน่าย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

รันเนอร์ชัคล์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 


สเปค

ตารางข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขสินค้า
RC−HC20BPX
RC−HC20BPX−S

 

น้ำหนัก
(ช)*1
หมายเลขสินค้า
รุ่นลำดับที่เซนเซอร์
150RC−HC20BPX
(ไม่มี)
225S
(พร้อมจำหน่าย)

 

* 1 น้ำหนักเป็นค่าโดยประมาณ พิจารณาให้เป็นแนวทางเท่านั้น

ตรวจสอบกับ WOS สำหรับปริมาณที่เกินกำหนดกว่าการแสดงผล


ข้อมูลมากกว่านี้

ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม

■ สเปค พื้นฐาน
·ประเภทการขับ: ทำงานทางเดียว
· ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศอัด
· ความดันที่ใช้งานได้: 0.2 ถึง 0.6 MPa
· ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้: 10 ถึง 60 °C (ไม่มีการแข็งตัว)

ตัวอย่างการใช้งาน

รันเนอร์ชัคล์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง