1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายยางอุดรูรั่วสำหรับปรับอุณหภูมิ (ทนความร้อน 120 °C: สำหรับน้ำและน้ำมัน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,784.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[KGHA-S]
[ ช่วงอุณหภูมิใช้งาน] -30 ถึง 120 °C
[แรงดันใช้งานสูงสุด] 1.5 MPa
[ของเหลวที่สามารถใช้งาน] น้ำ / น้ำมัน

[ ข้อต่อเกลียวนอกแบบเฉพาะ]
ข้อต่อเกลียวนอกแบบเฉพาะ สำหรับสายยางหางปลา ปรับความร้อน (KWSN)

วัสดุ
(1) ตัวสายยาง

ประเภทพื้นผิวยางด้านในพื้นผิวยางด้านนอกสายเสริมแรง
KGHA-S (ทนความร้อน 120 °C: สำหรับน้ำและ น้ำมัน)การประกอบของ NBR ซึ่งสามารถทนความร้อนและ น้ำมันได้การประกอบของ CR ซึ่งสามารถทนความร้อนและทนต่อสภาพอากาศเส้นใยสังเคราะห์

(2) เหล็กยึดสำหรับเชื่อมต่อ C3604

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KGHA-S2-1
KGHA-S2-2
KGHA-S2-3
KGHA-S2-4
KGHA-S2-5
KGHA-S3-1
KGHA-S3-2
KGHA-S3-3
KGHA-S3-4
KGHA-S3-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
L ( ความยาว L)
(เมตร)

฿ 1,784.00

HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 136.31

฿ 2,057.00

HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 136.32

฿ 2,457.00

HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 136.33

฿ 2,939.00

HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 136.34

฿ 3,413.00

HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 136.35

฿ 2,020.00

HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 16.59.51

฿ 2,439.00

HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 16.59.52

฿ 2,921.00

HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 16.59.53

฿ 3,403.00

HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 16.59.54

฿ 3,886.00

HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 16.59.55

กำลังโหลด …

  1. 1

規格表

\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n
L
KGHA-S 34
\ \\n

 

\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n\ \\n
(2) 接続金具形状(1) ホ—ス本体型式L
指定1m単位
¥基準単価 1 ถึง 9本
G
(PF)
H
(六角対辺)
T最高使用
圧力
(MPa)
使用温度
範囲
最小曲げ半径内径外径ประเภทลำดับที่1m2m3m4m5m
1/415111.5 MPa-30℃~120℃806.3(13)KGHA-S
(耐熱: 120 °C)
21 to 53,9204,5205,4006,4607,500
3/820131009.5(16.5)31 to 54,4405,3606,4207,4808,540
\ \\n

接続には専用ニップル(KWSN)を使用してください。

\ \\n

 

納期

ข้อมูลพื้นฐาน

ขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุด 120 ขีดจำกัดอุณหภูมิต่ำสุด -30 เสริม วัสดุ เส้นใยสังเคราะห์