(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
<10PACK-ASPL>
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งและถอด สายยาง ได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
[ข้อควรระวัง]
· กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำต่ำกว่า 60°C.
· โปรดใช้ที่ ความดัน ปกติ 300 kPa (3 กก. / ซม. ) หรือน้อยกว่า
· โปรดใช้โดยรักษา ความดัน ไฟกระชาก ( ความดัน ทันทีที่ใช้เนื่องจากการไหลกระแทก ฯลฯ) ให้ต่ำกว่า ความดัน ใช้งานสูงสุด (300 kPa)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียวนอกแบบเทเปอร์ R (PT) | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย (PACK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,106.11 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 6 | 10 | ||
฿ 1,151.15 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 6 | 10 | ||
฿ 1,236.24 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 8 | 10 | ||
฿ 1,321.32 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 8 | 10 | ||
฿ 1,786.79 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 10 | 10 | ||
฿ 1,746.75 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 10 | 10 | ||
฿ 1,786.79 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 10 | 10 | ||
฿ 2,087.09 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 12 | 10 | ||
฿ 2,172.17 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 12 | 10 | ||
฿ 2,732.73 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 6 | 30 | ||
฿ 2,837.84 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 6 | 30 | ||
฿ 3,048.05 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 8 | 30 | ||
฿ 3,258.26 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 8 | 30 | ||
฿ 4,414.41 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 10 | 30 | ||
฿ 4,309.31 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 10 | 30 | ||
฿ 4,414.41 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 10 | 30 | ||
฿ 5,150.15 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 12 | 30 | ||
฿ 5,360.36 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 12 | 30 |
กำลังโหลด …
ท่อที่สามารถใช้ได้ | ท่อที่สามารถใช้ได้ | รูที่ใช้สำหรับสอดท่อ | D | d | L | a | e | B | L1 | R (PT) | รหัสสินค้า | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | ||||||||
6×4 | 6 | 4 | 6 | 17.5 | 12.5 | 4 | 24 | 26.25 | 21 | 12 | 8 | 1/8 | 10PACK-ASPL 30PACK-ASPL | 6-01 |
6×4 | 6 | 4 | 6 | 17.5 | 12.5 | 4 | 27.5 | 28.25 | 21 | 14 | 11 | 1/4 | 6-02 | |
8×6 | 8 | 6 | 8 | 19 | 14.5 | 6 | 25.5 | 28.75 | 23.5 | 14 | 8 | 1/8 | 8-01 | |
8×6 | 8 | 6 | 8 | 19 | 14.5 | 6 | 28.5 | 30.25 | 23.5 | 14 | 11 | 1/4 | 8-02 | |
10×7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 21.5 | 17.5 | 6.5 | 28 | 32.75 | 27 | 17 | 8 | 1/8 | 10-01 | |
10×7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 21.5 | 17.5 | 8 | 31 | 34.25 | 27 | 17 | 11 | 1/4 | 10-02 | |
10×7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 21.5 | 17.5 | 8 | 32.5 | 35.25 | 27 | 17 | 12 | 3/8 | 10-03 | |
12×9 | 12 | 9 | 12 | 23 | 20 | 8.5 | 33 | 37.5 | 29.5 | 19 | 11 | 1/4 | 12-02 | |
12×9 | 12 | 9 | 12 | 23 | 20 | 9 | 34.5 | 38.5 | 29.5 | 19 | 12 | 3/8 | 12-03 |
สินค้า | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ปลั๊ก | วัสดุ | Polybutylene terephthalate เรซิ่น | ทนความร้อน | 60℃ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงตัว L | มี / ไม่มีส่วนการติดตั้งประแจ | มี | ชนิด | สำหรับการติดตั้งด้วยประแจปากตาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง