(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
<10PACK-ASC>
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งและถอด สายยาง ได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
[ข้อควรระวัง]
· กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำต่ำกว่า 60°C.
· โปรดใช้ที่ ความดัน ปกติ 300 kPa (3 กก. / ซม. ) หรือน้อยกว่า
· โปรดใช้โดยรักษา ความดัน ไฟกระชาก ( ความดัน ทันทีที่ใช้เนื่องจากการไหลกระแทก ฯลฯ) ให้ต่ำกว่า ความดัน ใช้งานสูงสุด (300 kPa)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียวนอกแบบเทเปอร์ R (PT) | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย (PACK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 640.64 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 4 | 10 | ||
฿ 680.68 ฿ 285.27 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 6 | 10 | ||
฿ 725.73 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 6 | 10 | ||
฿ 810.81 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 8 | 10 | ||
฿ 850.85 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 8 | 10 | ||
฿ 980.98 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 8 | 10 | ||
฿ 1,066.07 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 10 | 10 | ||
฿ 1,021.02 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 10 | 10 | ||
฿ 1,066.07 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 10 | 10 | ||
฿ 1,236.24 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 12 | 10 | ||
฿ 1,321.32 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 12 | 10 | ||
฿ 1,576.58 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 4 | 30 | ||
฿ 1,681.68 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 6 | 30 | ||
฿ 1,786.79 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 6 | 30 | ||
฿ 1,997.00 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 8 | 30 | ||
฿ 2,102.10 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 8 | 30 | ||
฿ 2,417.42 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 8 | 30 | ||
฿ 2,627.63 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 10 | 30 | ||
฿ 2,522.52 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 10 | 30 | ||
฿ 2,627.63 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 10 | 30 | ||
฿ 3,048.05 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 12 | 30 | ||
฿ 3,258.26 | QUICK FITTING JOINTS | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 12 | 30 |
กำลังโหลด …
ท่อที่สามารถใช้ได้ | รูที่ใช้สำหรับสอดท่อ | d | L | a | 6 ด้าน B | L1 | R (PT) | รหัสสินค้า | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | ||||||
4×2.5 | 4 | 16 | 2.5 | 20.5 | 16.5 | 10 | 8 | 1/8 | 10PACK-ASC 30PACK-ASC | 4-01 |
6×4 | 6 | 17.5 | 4 | 23 | 19 | 12 | 8 | 1/8 | 6-01 | |
6×4 | 6 | 17.5 | 4 | 23.5 | 18 | 14 | 11 | 1/4 | 6-02 | |
8×6 | 8 | 19 | 5 | 28 | 24 | 14 | 8 | 1/8 | 8-01 | |
8×6 | 8 | 19 | 6 | 27 | 21.5 | 14 | 11 | 1/4 | 8-02 | |
8×6 | 8 | 19 | 6 | 22.5 | 16.5 | 17 | 12 | 3/8 | 8-03 | |
10×7.5 | 10 | 21.5 | 5 | 31 | 27 | 17 | 8 | 1/8 | 10-01 | |
10×7.5 | 10 | 21.5 | 8 | 32.5 | 27 | 17 | 11 | 1/4 | 10-02 | |
10×7.5 | 10 | 21.5 | 8 | 28.5 | 22.5 | 17 | 12 | 3/8 | 10-03 | |
12×9 | 12 | 23 | 8 | 35.5 | 30 | 19 | 11 | 1/4 | 12-02 | |
12×9 | 12 | 23 | 10 | 30.5 | 24.5 | 19 | 12 | 3/8 | 12-03 |
■ คุณลักษณะ
·ใช้ที่อุณหภูมิน้ำ 60 °C หรือต่ำกว่า
* หมายเหตุ
· ใช้แรงดันปกติที่ 300 kPa (3 kgf/cm) หรือน้อยกว่า
· ตั้งค่าแรงดันไฟกระชาก (แรงดันที่กระทำทันทีเมื่อกระแสไฟกระชาก) เพื่อไม่ให้เกินแรงดันสูงสุดที่ (300 kPa)
·อย่าลืมใช้ร่วมกับปลอกอินเสิร์ท
สินค้า | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ปลั๊ก | วัสดุ | ทองเหลือง+ ชุบ นิกเกิล | ทนความร้อน | 60℃ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | มี / ไม่มีส่วนการติดตั้งประแจ | มี | ชนิด | สำหรับการติดตั้งด้วยประแจปากตาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง