(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
MAGC5 |
MAGC10 |
MAGC15 |
MAPC16 |
MAPC21 |
MAPC24 |
MAPS22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข | ประเภท ยาง | พิกัดโหลดที่แนะนำ (กิโลกรัม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ชิ้นงาน ที่ใช้บังคับ (ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ชิ้นงาน ที่เกี่ยวข้อง (ø) | น้ำหนัก (g) | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด (MPa) | M | m | สเปค | อุณหภูมิทนความร้อน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,537.40 ฿ 5,252.98 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ยางคลอโรพรีน | 1.4 | - | 5 to 15 | 60 | 0.15 | M5 | M5 | กระบอกลมแบบจับยึดชิ้นงาน | 60 | ||
฿ 12,391.05 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ยางคลอโรพรีน | 3.8 | - | 10 to 25 | 145 | 0.15 | M6 | M6 | กระบอกลมแบบจับยึดชิ้นงาน | 60 | |
฿ 14,045.85 | AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | ยางคลอโรพรีน | 6 | - | 15 to 35 | 210 | 0.15 | M6 | M6 | กระบอกลมแบบจับยึดชิ้นงาน | 60 | |
฿ 3,722.25 | AIR PICKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | ยางคลอโรพรีน | 2 | 16 to 21 | - | 28 | 0.4 | M5 | M5 | ตัวเก็บอากาศ | 60 | |
฿ 3,893.40 | AIR PICKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 21 | ยางคลอโรพรีน | 2.5 | 21 to 27 | - | 60 | 0.5 | M5 | M5 | ตัวเก็บอากาศ | 60 | |
฿ 4,123.35 | AIR PICKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | ยางคลอโรพรีน | 3 | 24 to 32 | - | 85 | 0.5 | M5 | M5 | ตัวเก็บอากาศ | 60 | |
฿ 5,136.60 | AIR PICKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | ยางซิลิโคน | 0.6 | 22 to 25 | - | 60 | 0.22 | M5 | M5 | ตัวเก็บอากาศ | 100 |
กำลังโหลด …
ยาง ประเภท | (D) | d | (L₁) | L₂ | (ℓ₁) | ℓ₂ | H | (ชม.) | T | t | P1 | P₂ | E | a | M | m | ปฏิบัติการสูงสุด ความดันลม (MPa) | น้ำหนัก (กรัม) | แนะนำ พิกัดน้ำหนัก' (กิโลกรัม) | ชิ้นงาน ที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (⌀) | รหัสสินค้า | ราคาต่อหน่วย | |||
ประเภท | ลำดับที่ | 1-4 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||
ยางคลอโรพรีน | 14 | 8 | 52 | 50 | 21 | 8 | 10 | 12.8 | 22 | 14 | 8 | 3 | 12 | 2 | M5 | M5 | 0.4 | 28 | 28 | 2 | 16-21 | MAPC | 16 | ใบเสนอราคา | |
19 | 11 | 56 | 50 | 22 | 10 | 14 | 17.5 | 22 | 14 | 8 | 5 | 12 | 2 | M5 | M5 | 0.5 | 60 | 60 | 2.5 | 21-27 | 21 | ||||
22 | 14 | 56 | 50 | 22 | 10 | 17 | 19.9 | 22 | 14 | 8 | 5 | 12 | 2 | M5 | M5 | 85 | 85 | 3 | 24-32 | 24 | |||||
ซิลิโคน ยาง | 20 | 11 | 56 | 50 | 22 | 10 | 14 | 17.5 | 22 | 14 | 8 | 5 | 12 | 2 | M5 | M5 | 0.22 | 60 | 60 | 0.6 | 22-25 | MAPS | 22 |
ยาง ประเภท | (L) | (ℓ₁) | ℓ₂ | (ℓ₃) | D | (d₁) | (ง₂) | M | m | ปฏิบัติการสูงสุด ความดันลม (MPa) | น้ำหนัก (กรัม) | แนะนำ พิกัดน้ำหนัก' (กิโลกรัม) | ชิ้นงาน ที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (⌀) | รหัสสินค้า | ราคาต่อหน่วย | ||||
ประเภท | ลำดับที่ | 1-4 ชิ้น | |||||||||||||||||
ยางคลอโรพรีน | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 33 | 19 | M5 | M5 | 0.15 | 60 | 1.4 | 5-15 | MAGC | 5 | ใบเสนอราคา | |||
48 | 17.5 | 13 | 17.5 | 60 | 48 | 27 | M6 | M6 | 145 | 3.8 | 10-25 | 10 | |||||||
52 | 19 | 14 | 19 | 70 | 58 | 37 | M6 | M6 | 210 | 6 | 15-35 | 15 | |||||||
ซิลิโคน ยาง | 51 | 19 | 13 | 19 | 60 | 49 | 27 | M6 | M6 | 0.1 | 130 | 1.2 | 10-25 | MAGS | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง