(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ การใช้งาน
· ตัดเกทโดยตรงโดยยึดเข้ากับตัวขาตั้งเฉพาะรุ่น
· สำหรับติดเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ากับอุปกรณ์จิ๊ก
· สำหรับตัดสายไฟชนิดต่าง ๆ
■ คุณสมบัติ
· เปลี่ยนตำแหน่งนำเข้า
มีทางเข้าสำหรับอากาศสองช่องและสามารถเปลี่ยนได้ตามตำแหน่งการติดตั้ง
นอกจากนี้ยังสามารถปรับช่องทางเข้าได้ 180° เพื่อให้จัดการกับท่อได้ง่าย
· แบบกลม
เนื่องจากเป็นทรงกลม จึงสามารถปรับมุมได้อย่างละเอียด
· แบบเหลี่ยม
มีพื้นผิวเกลียว 5 แบบทำให้ติดตั้งบนเครื่องจักรได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
MGT-NS3 |
MGT-NS5 |
MGT-NS7 |
MGT-NS10L |
MGT-NS20 |
MGT-NS20H-1 |
MGT-NS30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการใช้ลม (cm3/ครั้ง) | ความสามารถในการตัด ( เรซิ่น อ่อน) φ (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัด ( เรซิ่น แข็ง) φ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,880.24 | AIR NIPPER FOR CORNER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 2 | - | ||
฿ 7,881.16 | AIR NIPPER FOR CORNER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 64 | 4 | - | ||
฿ 8,906.86 | AIR NIPPER FOR CORNER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 116 | 3 | 2 | ||
฿ 9,066.21 ฿ 4,403.46 | AIR NIPPER FOR CORNER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 116 | 2 | 2.6 | ||
฿ 9,718.34 | AIR NIPPER FOR CORNER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 230 | 7 | 5 | ||
฿ 14,893.45 | AIR NIPPER FOR CORNER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 230 | 7 | 5 | ||
฿ 11,523.16 | AIR NIPPER FOR CORNER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 584 | 10 | 6.5 |
กำลังโหลด …
ส่วนประกอบชิ้นส่วน | ประเภท แบบเหลี่ยม | ประเภทเลื่อน | ประเภท แบบเหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง