1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SLIDE TYPE AIR NIPPERS -VERTICAL SLIDE TYPE-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,457.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใบมีดลบคมขายแบบแยกจำหน่าย
  • ความดันลมขณะใช้งาน: 0.4 ถึง 0.5 mpa

รายละเอียดสินค้า

■ คุณสมบัติ
ความกว้างของตัวเครื่องได้รับการออกแบบมาให้บาง ทำให้เหมาะสำหรับหุ่นยนต์แบบ gate-cut และ standby jig
นอกจากนี้ ยังสามารถปรับความกว้างของใบมีด ให้ตัดได้ใกล้กับชิ้นงาน เพื่อที่จะสามารถตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ
· จำนวนสโตรคสไลด์ (0 ถึง 3 มม.)




ใบมีดแยกจำหน่าย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGT-NT03-4
MGT-NT03R
MGT-NT03R-4
MGT-NT05-4
MGT-NT05R-4
MGT-NT10-6
MGT-NT10R-6
MGT-NT20
MGT-NT20-6
MGT-NT20R
MGT-NT20R-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเลื่อน อัตราการใช้ลม
(cm3/ครั้ง)
ความสามารถในการตัด ( เรซิ่น อ่อน) φ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด ( เรซิ่น แข็ง) φ
(มิลลิเมตร)

฿ 9,457.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 3 วัน แบบดึง271.51

฿ 9,457.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 8 วัน ประเภทผลัก271.51

฿ 9,457.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 8 วัน ประเภทผลัก271.51

฿ 9,457.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 3 วัน แบบดึง472.51.5

฿ 9,457.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทผลัก472.51.5

฿ 10,388.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 3 วัน แบบดึง823.52.3

฿ 10,388.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทผลัก823.52.3

฿ 12,054.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 8 วัน แบบดึง2035.03.4

฿ 12,054.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 8 วัน แบบดึง2035.03.4

฿ 12,054.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 8 วัน ประเภทผลัก2035.03.4

฿ 12,054.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 8 วัน ประเภทผลัก2035.03.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ



· แรงดันลมที่ใช้งาน : 0.4 ถึง 0.5 MPa (เฉพาะรุ่น MGT-NT20 : 0.5 ถึง 0.6 MPa)

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนประกอบชิ้นส่วน แบบเลื่อน มี / ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง สไลด์ ไม่มี บังคับ ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับสไลด์แนวตั้ง