1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SLIDE TYPE AIR NIPPERS -HORIZONTAL SLIDE TYPE-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,497.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใบมีดลบคมจะแยกจำหน่าย โปรดทราบว่ามีทั้งใบมีดไปข้างหน้าและย้อนกลับ
  • ความดันลมขณะใช้งาน: 0.4 ถึง 0.5 mpa

รายละเอียดสินค้า

■ คุณสมบัติ
ประเภทสไลด์แนวนอนที่ช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาและเหมาะสำหรับติดตั้งแผ่นยึด
เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์มีความสูงไม่มาก จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของแผ่นเพลทหัวจับ
เมื่อถอดชิ้นงาน
· จำนวนสโตรคสไลด์ (0 ถึง 3 มม.)



ใบมีดแยกจำหน่าย โปรดทราบว่าใบมีดมีสองแบบ เป็นใบมีดธรรมดา และใบมีดแบบใช้กลับด้าน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGT-NY05
MGT-NY05-4
MGT-NY05R-4
MGT-NY10
MGT-NY10-4
MGT-NY10R-4
MGT-NY15
MGT-NY15-4
MGT-NY15R-4
MGT-NY25
MGT-NY25-6
MGT-NY25R
MGT-NY25R-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเลื่อน อัตราการใช้ลม
(cm3/ครั้ง)
ความสามารถในการตัด ( เรซิ่น อ่อน) φ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด ( เรซิ่น แข็ง) φ
(มิลลิเมตร)

฿ 7,497.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบดึง4832

฿ 7,497.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 3 วัน แบบดึง4832

฿ 7,497.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทผลัก4832

฿ 7,742.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบดึง683.52.3

฿ 7,742.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 3 วัน แบบดึง683.52.3

฿ 7,742.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทผลัก683.52.3

฿ 8,036.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบดึง13642.6

฿ 8,036.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 3 วัน แบบดึง13642.6

฿ 8,036.00

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 3 วัน ประเภทผลัก13642.6

฿ 10,798.01

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 8 วัน แบบดึง1845.03.4

฿ 10,798.01

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 8 วัน แบบดึง1845.03.4

฿ 12,726.12

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 8 วัน ประเภทผลัก1845.03.4

฿ 10,897.04

AIR NIPPER FOR SIDE SLIDE 1 ชิ้น 8 วัน ประเภทผลัก1845.03.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางสเปค



ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนประกอบชิ้นส่วน แบบเลื่อน มี / ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง สไลด์ ไม่มี บังคับ ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับสไลด์แนวนอน