(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
· สกรูตัวหนอน สำหรับ แพ้ด ดูด
· แพ้ด ดูดที่ ปลาย
รหัสสินค้า |
---|
TNPC10 |
TNPC30 |
TNPF15 |
TNPF20 |
TNPF25 |
TNPS2A |
TNPS10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | M (สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง) | ด้าน Hex (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หน้าแปลน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 375.90 ฿ 202.46 | SPECIAL BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 12 | - | ||
฿ 752.85 | SPECIAL BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 4 | 15 | |
฿ 151.20 | SPECIAL BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 3 | 8 | |
฿ 151.20 | SPECIAL BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 3 | 11 | |
฿ 151.20 | SPECIAL BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 3 | - | |
฿ 541.80 | SPECIAL BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 5.5 | 3 | ||
฿ 250.95 | SPECIAL BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 8 | 6 |
กำลังโหลด …
หมายเลขสินค้า |
TNPS2A |
TNPS10 |
TNPC10 |
TNPC30 |
TNPF15 |
TNPF20 |
TNPF25 |
สำหรับปริมาณที่มากกว่าจำนวนที่แสดง จะมีการเสนอราคาสำหรับราคาและวันจัดส่ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง