(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
- กด แพ้ด ยาง เข้ากับ ผลิตภัณฑ์ ขึ้นรูปพลาสติกแล้วจับ ชิ้นงาน โดยใช้ระบบดูดอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
KTPCY1.5A-3 |
KTPCY1.5A-6 |
KTPCY5A-3 |
KTPCY5A-6 |
KTPCY10-3 |
KTPCY10-10 |
KTPCY10-15 |
KTPCY20-6 |
KTPCY20-15 |
KTPCY20-30 |
KTPCY20B-6 |
KTPCY20B-15 |
KTPCY20B-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ST (มิลลิเมตร) | หมายเลข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,434.30 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 1.5A | |
฿ 1,524.60 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 1.5A | |
฿ 1,344.00 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 5A | |
฿ 1,434.30 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 5A | |
฿ 1,524.60 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | |
฿ 1,660.05 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 10 | |
฿ 1,790.25 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 10 | |
฿ 1,841.70 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | |
฿ 1,970.85 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 20 | |
฿ 2,107.35 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 20 | |
฿ 1,841.70 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 20B | |
฿ 1,970.85 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 20B | |
฿ 2,107.35 | ADSORPTION METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 20B |
กำลังโหลด …
· ตารางข้อมูลจำเพาะ
M1 | B | หกเหลี่ยม H1 | C | หกเหลี่ยม H2 | M2 | M3 | øa | หกเหลี่ยม h | l | L | L1 | L2 | L3 | L4 | โหลด (N) | การติดตั้ง รุ่น | หมายเลขสินค้า | ระยะเคลื่อนที่ S | ||
F1 [ต่ำ.] | F2 [สูง ] | รุ่น | ลำดับที่ | |||||||||||||||||
M 6×0.75 | 2.5 | 8 | 6 | 8 | M3×0.5 | - | 3 | 4 | 7.6 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 | 0.49 | 0.59 | ชนิดฝัง | KTPCY | 1.5A | 3 |
38 | 0.69 | 6 | ||||||||||||||||||
M 6×0.75 | 2.5 | 8 | 6 | 8 | M3×0.5 | - | 3 | 4 | 7.6 | 35 | 7 | 15 | 15 | 10 | 0.49 | 0.59 | 5A | 3 | ||
38 | 0.69 | 6 | ||||||||||||||||||
M 8×0.75 | 3 | 12 | 8 | 10 | M5×0.8 | M5×0.8 | 5 | 5.5 | 11 | 50 | 9 | 17 | 23 | 15 | 0.61 | 0.77 | แบบขันสกรู | 10 | 3 | |
57 | 1.17 | 10 | ||||||||||||||||||
69.5 | 24.5 | 30.5 | 0.64 | 1.17 | 15 | |||||||||||||||
M14×1.0 | 5 | 19 | 10 | 14 | M5×0.8 | M5×0.8 | 5 | 5.5 | 11 | 65 | 5 | 28 | 36 | 18 | 2.45 | 3.43 | 20 | 6 | ||
74 | 4.9 | 15 | ||||||||||||||||||
111 | 50 | 58 | 2.9 | 5.88 | 30 | |||||||||||||||
M14×1.0 | 5 | 19 | 10 | 14 | M5×0.8 | M6×1.0 | 5 | 5.5 | 11 | 68 | 5 | 28 | 36 | 21 | 2.45 | 3.43 | 20B | 6 | ||
77 | 4.9 | 15 | ||||||||||||||||||
114 | 50 | 58 | 2.9 | 5.88 | 30 |
สำหรับประเภทฝังตัว ให้ติดตั้งตัวดูดชิ้นงานกับเหล็กยึดโดยตรง สำหรับแบบขันสกรู ให้ติดตั้งตัวดูดชิ้นงานกับเหล็กยึดโดยใช้สกรู
สำหรับปริมาณที่มากกว่าจำนวนที่แสดง จะมีการเสนอราคาสำหรับราคาและวันจัดส่ง
สามารถยึดส่วนถ้วยเข้ากับข้อต่อยึด ได้โดยตรงโดยใช้สกรู ได้สำหรับแบบสวมและแบบสกรู
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง