(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องนับ นับรอบพลาสติก คุณสามารถเลือกระหว่างประเภทฝังตัวและประเภทภายนอกได้
①
ตัวเครื่องทำจากไนลอนเคลือบแก้ว
สกรูหัวจม M4-25 (2 ชิ้น)
ID ชนิดแผ่นเพลท สำหรับระบุ เครื่องมือ
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 160 ℃
②
วัสดุเหล็กกล้า
สกรูหัวจม M4-25 (2 ชิ้น)
ตัวเรือนไนลอนเคลือบแก้ว
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 120 ℃
S45C
แกนแอคชูเอเตอร์
ชุบนิเกิลโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
ผลิตโดย บริษัท PROGRESSIVE Counter View เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท PROGRESSIVE CORPORATION PAT. PEND.
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า |
M — RCC ((1) เท่านั้น) |
M-RCCB (①+②) |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม |
M-CVR | 60.0 to 124.0 |
วิธีการระบุ มิติ L
L = ความหนาของแผ่นเพลทแม่พิมพ์แบบเคลื่อนย้ายได้ ระยะ T + ส่วนที่ยื่นออกมาของแกนแอคชูเอเตอร์ 4.0 มม
ระบุโดยคำนึงถึงค่าพิกัดความเผื่อของความหนาของแผ่นเพลทแม่พิมพ์ ระยะ T.
ส่วนที่ยื่นออกมาของแกนแอคชูเอเตอร์คือระยะสโตรคของแกนแอคชูเอเตอร์ หากระยะสโตรคน้อยกว่า 3.75 มม. ตัวเครื่องนับจะไม่ทำงาน
ในทางกลับกันหากระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เกิน 4.25 มม. ตัว เครื่องนับ อาจเสียหายเมื่อ แม่พิมพ์ ปิดลง
■ คุณสมบัติ
·การนับถูกดำเนินการโดยกลไกจะไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นหากติดตั้งตัว เครื่องนับ อย่างถูกต้อง
·ตัว เครื่องนับ แต่ละตัวมีหมายเลขซีเรียลที่แตกต่างกันซึ่งจะใช้ในการระบุตัว เครื่องนับ ด้วย แม่พิมพ์
เครื่องนับจำนวน จำหน่ายแบบสุ่ม
·รวม ID แผ่นเพลท สำหรับระบุ เครื่องมือ ใช้ กาว ซีล ที่ด้านหลังของ ID แผ่นเพลท ที่ด้านหน้าของ เครื่องนับ
■ หมายเหตุ
ตัวเครื่องนับ เป็นกลไกที่ไม่สามารถรีเซ็ตใหม่ได้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบแม่พิมพ์ ตัวเลข 7 หลักจะไม่เริ่มจาก 0 (ค่าที่แสดง 9999980)
เนื่องจากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ ส่วนของการแสดงเลข "5" จะหายไป ()
■ คุณสมบัติ
·การนับถูกดำเนินการโดยกลไกจะไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นหากติดตั้งตัว เครื่องนับ อย่างถูกต้อง
·ตัว เครื่องนับ แต่ละตัวมีหมายเลขซีเรียลที่แตกต่างกันซึ่งจะใช้ในการระบุตัว เครื่องนับ ด้วย แม่พิมพ์
เครื่องนับจำนวน จำหน่ายแบบสุ่ม
■ หมายเหตุ
ตัวเครื่องนับ เป็นกลไกที่ไม่สามารถรีเซ็ตใหม่ได้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบแม่พิมพ์ ตัวเลข 7 หลักจะไม่เริ่มจาก 0 (ค่าที่แสดง 9999980)
M— CVR: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกนแอคชูเอเตอร์มีระยะสโตรค 4.0 มม. ± 0.25
M-CVR:
CounterView ™ Shot เครื่องนับ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Progressive ส่วนประกอบ International Corporation ครอบคลุม
โดยสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาหมายเลข 5,571,539 สิทธิบัตรของแคนาดาหมายเลข 2,166,237
สิทธิบัตรยุโรปหมายเลข EP726129 สิทธิบัตรเซาท์แอฟริกาหมายเลข
2548/5337 และเอเชียและ อื่น ๆ รอดำเนินการ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง