(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

MOLD-COOLING FLEXIBLE HOSES (STAINLESS STEEL)

MOLD-COOLING FLEXIBLE HOSES (STAINLESS STEEL)

[Bending radius]
· Bending radius is about 1/3 compared to conventional stainless steel flexible hoses ( SUS-TKSP, SUS-TKSF ) .

[Corrosion resistance]
· It is a product using stainless steel and is excellent in corrosion resistance.

[Non-absorbable]
· Since PTFE does not absorb water, fluid does not bleed on the outside of the pipe.

【Storage Life】
・ PTFE has less deterioration over time like rubber hoses, and its storage life is improved.

[Available fluid] -Water, oil

[Operating temperature range (in single use)]
-30 ° C to 180 ° C

(i)Caution

  • For SUS-TKHP and SUS-TKHF, use dedicated plugs ( SUS-TKMM, SUS-TKMF ).
  • High temperature hose dedicated plugs (FSHG, FSHGR, FSHL, FSHLR, FSHLS) can not be used.
  • Be careful when using SUS-TKHP and SUS-TKHF, as the cap and nut shape is different from the mold cooling flexible hose (FSHP, FSHF).

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
SUS-TKHF1-[200-1000/10]
SUS-TKHF2-[200-1000/10]
SUS-TKHF3-[200-1000/10]
SUS-TKHP1-[200-1000/10]
SUS-TKHP2-[200-1000/10]
SUS-TKHP3-[200-1000/10]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSExternal dia.
(mm)
Int. dia.
(mm)
Clamping structure Joint specification #3
7 Day(s) or more 1011.37.4Both ends: Female1/8200 ~ 1000
7 Day(s) or more 1011.37.4Both ends: Female1/4200 ~ 1000
7 Day(s) or more 1014.59.5Both ends: Female3/8200 ~ 1000
7 Day(s) or more 1011.37.4Male and female plugs1/8200 ~ 1000
7 Day(s) or more 1011.37.4Male and female plugs1/4200 ~ 1000
7 Day(s) or more 1014.59.5Male and female plugs3/8200 ~ 1000

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Brand MISUMI Upper limit of temperature 180 Lower limit of temperature -30

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support