(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[M-NB]
[วัสดุ] PA12
[ช่วงอุณหภูมิใช้งาน] -15 ถึง 90 °C
[สี] สีน้ำเงิน สีขาวน้ำนม
[M-WE]
[วัสดุ] ระบบโพลีโอเรฟิน
[ช่วงอุณหภูมิใช้งาน] 0 ถึง 99 °C (น้ำ) -30 ถึง 30 99 °C (อากาศ)
[สี] สีขาวน้ำนม
[M-SET]
[วัสดุ] เรซิ่นฟลูออโรคาร์บอน
[ช่วงอุณหภูมิใช้งาน] -65 ถึง 200 °C
[สี] สีดำ สีโปร่งใส
[M-SFT]
[วัสดุ] เรซิ่นฟลูออโรคาร์บอน
[ช่วงอุณหภูมิใช้งาน]-65 ถึง 260 °C
[สี] สีโปร่งใส
● ก่อนใช้งาน
เลือกสายยางตามอุณหภูมิการใช้งานของน้ำหล่อเย็น (โปรดระบุ)
2 สายยางสามารถใช้ไดกับทั้งน้ำหล่อเย็นและน้ำมัน (* M-WE สำหรับน้ำเท่านั้น)
3 เมื่อสวมสายยางที่ข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัชสำหรับหล่อเย็นหรือข้อต่อสวมแน่นที่แม่พิมพ์แล้ว ให้ตัดปลายทั้งสองของสายยางเป็นมุมฉากก่อนใช้งาน
โปรดระวัง หากหน้าตัดปลายของสายยางเฉียงออกอาจทำให้สายยางหลุดออกหรือเกิดปัญหาน้ำรั่วได้
4 ต่อสายยางนำน้ำร้อนเข้ากับข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัชเพื่อเชื่อมกับปลอกสวมเฉพาะ
โปรดทราบว่าการใช้สายยางนำน้ำร้อนโดยไม่สวมปลอกอาจทำให้ สายยางหลุดออกหรือมีปัญหาน้ำรั่วได้
(5) ค่าแรงดันพังทลายของสายยางนำน้ำร้อน (M-SFT) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงควรตรวจสอบตารางค่าแรงดันพังทลายใน [มาตรฐาน /การจัดส่ง] ก่อนใช้งาน
6 การขันข้อต่อแบบตรงให้แน่นเมื่อใส่ท่อกลับเข้าไปใหม่กับข้อต่อรูปตัว L ที่ขันให้แน่น ให้ตัดส่วนที่ติดแล้วจึงประกอบเข้าที่
โปรดทราบว่าหากสวมเข้าไปโดยไม่ตัดส่วนเก่าออกอาจทำให้สายยางหลุดและเกิดปัญหาน้ำรั่วได้
รหัสสินค้า |
---|
M-NB0425-[0,5,10,20,100]-[B,W] |
M-NB0640-[0,5,10,20,100]-[B,W] |
M-NB0860-5-W |
M-NB0860-100-B |
M-NB0860-[5,10,20,100]-[B,W] |
M-NB1075-[5,10,20,100]-[B,W] |
M-NB1290-[5,10,20,100]-[B,W] |
M-SET0640-5-B |
M-SET0640-10-B |
M-SET0640-20-B |
M-SET0640-50-B |
M-SET0640-100-B |
M-SET0640-[5,10,20,50,100]-B |
M-SET0640-[5,10,20,50,100]-C |
M-SET0860-5-B |
M-SET0860-10-B |
M-SET0860-20-B |
M-SET0860-50-B |
M-SET0860-100-B |
M-SET0860-[5,10,20,50,100]-B |
M-SET0860-[5,10,20,50,100]-C |
M-SET1075-5-B |
M-SET1075-20-B |
M-SET1075-50-B |
M-SET1075-100-B |
M-SET1075-[5,10,20,50,100]-[B,C] |
M-SET1290-5-B |
M-SET1290-10-B |
M-SET1290-20-B |
M-SET1290-50-B |
M-SET1290-100-B |
M-SET1290-[5,10,20,50,100]-B |
M-SET1290-[5,10,20,50,100]-C |
M-SFT0640-5-C |
M-SFT0640-[5,10,20,50,100]-C |
M-SFT0860-10-C |
M-SFT0860-20-C |
M-SFT0860-[5,10,20,50,100]-C |
M-SFT1075-5-C |
M-SFT1075-10-C |
M-SFT1075-20-C |
M-SFT1075-[5,10,20]-C |
M-SFT1290-5-C |
M-SFT1290-[5,10,20,50,100]-C |
M-WE0425-[5,10,20]-W |
M-WE0640-[10,20]-W |
M-WE0860-20-W |
M-WE0860-20-W |
M-WE1075-20-W |
M-WE1075-[0,20]-W |
M-WE1290-[10,20]-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุด | ขีดจำกัดอุณหภูมิต่ำสุด | สี | L ค่าความยาว (เมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HOT-WATER RESIDENT TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 4 | 2.5 | 90 | -15 | B (สีน้ำเงิน) / W (สีขาวขุ่น) | 5 ~ 100 | ||
- | HOT-WATER RESIDENT TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 6 | 4 | 90 | -15 | B (สีน้ำเงิน) / W (สีขาวขุ่น) | 5 ~ 100 | ||
฿ 666.00 | HOT WATER RESISTANT TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 6 | 90 | -15 | - | - | |
฿ 11,527.00 ฿ 2,805.67 | HOT WATER RESISTANT TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 6 | 90 | -15 | - | - | ||
- | HOT-WATER RESIDENT TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 8 | 6 | 90 | -15 | B (สีน้ำเงิน) / W (สีขาวขุ่น) | 5 ~ 100 | ||
- | HOT-WATER RESIDENT TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 10 | 7.5 | 90 | -15 | B (สีน้ำเงิน) / W (สีขาวขุ่น) | 5 ~ 100 | ||
- | HOT-WATER RESIDENT TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 12 | 9 | 90 | -15 | B (สีน้ำเงิน) / W (สีขาวขุ่น) | 5 ~ 100 | ||
฿ 1,899.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 6 | 4 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 3,794.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 6 | 4 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 6,324.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 6 | 4 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 15,771.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 66 | 4 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 31,543.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 6 | 4 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
- | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 6 | 4 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | B (สีดำ) | 5 ~ 100 | ||
- | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 6 | 4 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | C (โปร่งใส) | 5 ~ 100 | ||
฿ 2,663.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 8 | 6 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 5,325.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 8 | 6 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 8,853.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 8 | 6 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 22,071.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 8 | 6 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 60,030.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 8 | 6 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
- | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 8 | 6 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | B (สีดำ) | 5 ~ 100 | ||
- | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 8 | 6 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | C (โปร่งใส) | 5 ~ 100 | ||
฿ 2,694.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 10 | 7.5 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 8,784.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 7.5 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 22,475.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 10 | 7.5 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 60,106.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 10 | 7.5 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
- | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 10 | 7.5 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | B (สีดำ) / C (โปร่งใส) | 5 ~ 100 | ||
฿ 5,552.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 12 | 9 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 11,106.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 12 | 9 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 18,518.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 12 | 9 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 50,686.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 12 | 9 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
฿ 101,373.00 | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 12 | 9 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | - | - | ||
- | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 12 | 9 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | B (สีดำ) | 5 ~ 100 | ||
- | HOT WATER TUBE (SET) | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 12 | 9 | 200 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | C (โปร่งใส) | 5 ~ 100 | ||
฿ 2,713.00 ฿ 900.17 | HOT WATER RESISTANT TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | 120 | 0 | - | - | ||
- | HOT-WATER RESIDENT TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 6 | 4 | 260 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | C (โปร่งใส) | 5 ~ 100 | ||
฿ 7,607.60 | COOLING COMPONENTS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 6 | 120 | 0 | - | - | ||
฿ 12,647.64 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 6 | 120 | 0 | - | - | ||
- | HOT-WATER RESIDENT TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 8 | 6 | 260 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | C (โปร่งใส) | 5 ~ 100 | ||
฿ 3,956.00 | HOT WATER RESISTANT TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 7.5 | 120 | 0 | - | - | ||
฿ 10,333.00 ฿ 3,780.84 | HOT WATER RESISTANT TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 7.5 | 120 | 0 | - | - | ||
฿ 17,203.00 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 7.5 | 120 | 0 | - | - | ||
- | HOT-WATERRESIDENTTUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 7.5 | 260 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | C (โปร่งใส) | 5 ~ 20 | ||
฿ 7,931.00 | HOT WATER RESISTANT TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 9 | 120 | 0 | - | - | |
- | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 12 | 9 | 260 | -65 (การล้างวันที่สำหรับ MDM 2.0) | C (โปร่งใส) | 5 ~ 100 | ||
- | HOT-WATER RESIDENT TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 2.5 | 99 | 0 | W (สีขาวขุ่น) | 5 ~ 20 | ||
- | HOT-WATER RESIDENT TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | 4 | 99 | 0 | W (สีขาวขุ่น) | 10 ~ 20 | ||
- | HOT-WATER RESIDENT TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 8 | 6 | 99 | 0 | W (สีขาวขุ่น) | 20 | ||
฿ 2,377.00 | HOT WATER RESISTANT TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | 6 | 99 | 0 | - | - | |
฿ 3,803.00 | HOT WATER RESISTANT TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 10 | 7.5 | 99 | 0 | - | - | |
- | HOT-WATER RESIDENT TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 7.5 | 99 | 0 | W (สีขาวขุ่น) | - | ||
- | HOT-WATER RESIDENT TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12 | 9 | 99 | 0 | W (สีขาวขุ่น) | 10 ~ 20 |
กำลังโหลด …
โครงสร้างการแคลมป์ | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง