(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สำหรับ แม่พิมพ์ คุณสามารถเลือกประเภท แยก และประเภทการรวมกลุ่มได้
รหัสสินค้า |
---|
KMB-A1-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-A2-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-A3-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-A4-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-AB1-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-AB2-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-AB3-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-AB4-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-ABC1-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-ABC2-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-ABC3-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-ABC4-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-AC1-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-AC2-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-AC3-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-AC4-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-B1-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-B2-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-B3-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-B4-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-BC1-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-BC2-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-BC3-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-BC4-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-C1-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-C2-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-C3-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMB-C4-G[1,2,3,4,6,8,10,12]-R[1,2,3,4,6] |
KMS-K1-G[1,2,3,4,6] |
KMS-K2-G[1,2,3,4,6] |
KMS-K3-G[1,2,3,4,6] |
KMS-K4-G[1,2,3,4,6] |
KMS-L1-G[1,2,3,4,6] |
KMS-L2-G[1,2,3,4,6] |
KMS-L3-G[1,2,3,4,6] |
KMS-L4-G[1,2,3,4,6] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H ( พื้นผิว การประมวลผลหลุม) | N จำนวนรูบนราบเดียว (ชิ้น) | G (การเลือก สกรู แบบเรียว) 1 = 1/8 2 = 1/4 3 = 3/8 4 = 1/2 6 = 3/4 8 = 1 10 = 1 · 1/4 12 = 1 · 1/2 | R (การเลือกสกรูแบบเทเปอร์) 1 = 1/8, 2 = 1/4, 3 = 3/8, 4 = 1/2, 6 = 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A (1 หน้า; ด้านหงายขึ้น) | 1 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A (1 หน้า; ด้านหงายขึ้น) | 2 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A (1 หน้า; ด้านหงายขึ้น) | 3 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A (1 หน้า; ด้านหงายขึ้น) | 4 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | AB (2 หน้า; ด้านหงายขึ้น/ด้านซ้าย) | 1 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | AB (2 หน้า; ด้านหงายขึ้น/ด้านซ้าย) | 2 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | AB (2 หน้า; ด้านหงายขึ้น/ด้านซ้าย) | 3 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | AB (2 หน้า; ด้านหงายขึ้น/ด้านซ้าย) | 4 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ABC (3 หน้า; ด้านหงายขึ้น/ด้านซ้าย/ด้านขวา) | 1 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ABC (3 หน้า; ด้านหงายขึ้น/ด้านซ้าย/ด้านขวา) | 2 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ABC (3 หน้า; ด้านหงายขึ้น/ด้านซ้าย/ด้านขวา) | 3 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ABC (3 หน้า; ด้านหงายขึ้น/ด้านซ้าย/ด้านขวา) | 4 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | AC (2 หน้า; ด้านหงายขึ้น/ด้านขวา) | 1 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | AC (2 หน้า; ด้านหงายขึ้น/ด้านขวา) | 2 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | AC (2 หน้า; ด้านหงายขึ้น/ด้านขวา) | 3 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | AC (2 หน้า; ด้านหงายขึ้น/ด้านขวา) | 4 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B (1 หน้า; ด้านซ้าย) | 1 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B (1 หน้า; ด้านซ้าย) | 2 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B (1 หน้า; ด้านซ้าย) | 3 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | B (1 หน้า; ด้านซ้าย) | 4 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | BC (2 หน้า; ด้านซ้าย/ด้านขวา) | 1 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | BC (2 หน้า; ด้านซ้าย/ด้านขวา) | 2 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | BC (2 หน้า; ด้านซ้าย/ด้านขวา) | 3 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | BC (2 หน้า; ด้านซ้าย/ด้านขวา) | 4 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C (1 หน้า;ด้านขวา) | 1 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C (1 หน้า;ด้านขวา) | 2 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C (1 หน้า;ด้านขวา) | 3 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | C (1 หน้า;ด้านขวา) | 4 | 1 ~ 12 | 1 ~ 6 | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | K (รูแบบทะลุ) | 1 | 1 ~ 6 | - | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | K (รูแบบทะลุ) | 2 | 1 ~ 6 | - | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | K (รูแบบทะลุ) | 3 | 1 ~ 6 | - | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | K (รูแบบทะลุ) | 4 | 1 ~ 6 | - | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | L (รูรูปทรงตัว L) | 1 | 1 ~ 6 | - | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | L (รูรูปทรงตัว L) | 2 | 1 ~ 6 | - | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | L (รูรูปทรงตัว L) | 3 | 1 ~ 6 | - | ||
- | MOLD MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | L (รูรูปทรงตัว L) | 4 | 1 ~ 6 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง