(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SKH51 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน SR บุชเกทระบุ มุม ชนิดมุมตัดขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
PGHF1A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGHF1A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGHF1A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[5-9.9/0.1] |
PGHF2A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01] |
PGHF2A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01] |
PGHF2A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01] |
PGHF3A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGHF3A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGHF3A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGHF4A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGHF4A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1] |
PGHF4A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2.5-5/0.1] |
PGHF5A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHF5A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHF5A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHFZ1A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGHFZ1A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGHFZ1A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[5-9.9/0.1] |
PGHFZ2A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01] |
PGHFZ2A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01] |
PGHFZ2A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01] |
PGHFZ3A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGHFZ3A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGHFZ3A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ปลาย | รูปทรง | พิกัดความเผื่อขนาด P | ปลาย ความเผื่อ แบบตรง | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | A ( มุม ทรงเรียว ) (°) | B (ความยาวไม่รวมความยาวของ หัว และ ปลาย) (มิลลิเมตร) | C (ความยาว ปลาย ) (มิลลิเมตร) | G (ปลาย เรียวยาว) (มิลลิเมตร) | K ( มุม ตัด) (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | R (ปลาย R) (มิลลิเมตร) | S (มุมบริเวณปลายแหลม) (°) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 1 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 1 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 1 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 5 ~ 9.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 2 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 2 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 2 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 3 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 3 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | 1 ~ 60 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 3 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 4 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 4 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 4 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | 2.5 ~ 5 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 5 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 5 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 5 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 1 A | - | 0 ถึง 0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 1 A | - | 0 ถึง 0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 1 A | - | 0 ถึง 0.05 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 5 ~ 9.9 | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 2 A | - | 0 ถึง 0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | - | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 2 A | - | 0 ถึง 0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | - | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 2 A | - | 0 ถึง 0.05 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 3 A | - | 0 ถึง 0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 3 A | - | 0 ถึง 0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | 1 ~ 60 | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 3 A | - | 0 ถึง 0.05 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | รูปทรง | ประเภทปกติ | รูปทรงสเตปส่วนปลาย | SR |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความเผื่อขนาด D | 0/-0.005 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง