1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาพิน - จุดบุชชิ่งประตู - SKH51/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน SR / B ชนิดเลือกขนาด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SKH51/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน SR/B มิติ บุชเก แบบอยู่กับที่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PGHB1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1]
PGHB1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHB1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGHB1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGHB1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGHB1A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGHB1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGHB2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHB2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHB2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHB2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHB2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHB2A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHB2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHB3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1]
PGHB3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHB3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHB3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHB3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHB3A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGHB3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGHB4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1]
PGHB4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGHB4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGHB4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGHB4A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGHB4A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGHB4A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1]
PGHB5A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]
PGHB5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]
PGHB5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]
PGHB5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]
PGHB5A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHB5A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHBZ1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1]
PGHBZ1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHBZ1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGHBZ1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGHBZ1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGHBZ1A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGHBZ1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGHBZ2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHBZ2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHBZ2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHBZ2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHBZ2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHBZ2A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHBZ2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHBZ3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1]
PGHBZ3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHBZ3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHBZ3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHBZ3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHBZ3A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGHBZ3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ปลาย รูปทรง พิกัดความเผื่อขนาด P ปลาย ความเผื่อ แบบตรง D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
A ( มุม ทรงเรียว )
(°)
C (ความยาว ปลาย )
(มิลลิเมตร)
K ( มุม ตัด)
(°)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย )
(มิลลิเมตร)
R (ปลาย R)
(มิลลิเมตร)
S (มุมบริเวณปลายแหลม)
(°)
V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย )
(มิลลิเมตร)

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป1 A±0.010 ถึง 0.221 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.5--1.3 ~ 1.9

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป1 A±0.010 ถึง 0.22.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป1 A±0.010 ถึง 0.231 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป1 A±0.010 ถึง 0.241 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป1 A±0.010 ถึง 0.251 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป1 A±0.010 ถึง 0.261 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 5.9

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป1 A±0.010 ถึง 0.281 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป2 A±0.010 ถึง 0.221 ~ 3-20 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.5---

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป2 A±0.010 ถึง 0.22.51 ~ 3-20 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป2 A±0.010 ถึง 0.231 ~ 3-20 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9---

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป2 A±0.010 ถึง 0.241 ~ 3-20 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2---

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป2 A±0.010 ถึง 0.251 ~ 3-20 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5---

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป2 A±0.010 ถึง 0.261 ~ 3-20 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6---

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป2 A±0.010 ถึง 0.281 ~ 3-20 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6---

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป3 A±0.010 ถึง 0.221 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.5-1 ~ 45-

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป3 A±0.010 ถึง 0.22.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6-1 ~ 45-

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป3 A±0.010 ถึง 0.231 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป3 A±0.010 ถึง 0.241 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป3 A±0.010 ถึง 0.251 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5-1 ~ 45-

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป3 A±0.010 ถึง 0.261 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป3 A±0.010 ถึง 0.281 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป4 A±0.010 ถึง 0.221 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.50.4 ~ 0.8--

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป4 A±0.010 ถึง 0.22.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.60.6 ~ 1--

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป4 A±0.010 ถึง 0.231 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป4 A±0.010 ถึง 0.241 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป4 A±0.010 ถึง 0.251 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.51 ~ 2--

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป4 A±0.010 ถึง 0.261 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.61.5 ~ 3--

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป4 A±0.010 ถึง 0.281 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.62 ~ 4--

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป5 A±0.010 ถึง 0.221 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.5---

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป5 A±0.010 ถึง 0.22.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป5 A±0.010 ถึง 0.231 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9---

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป5 A±0.010 ถึง 0.241 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2---

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป5 A±0.010 ถึง 0.251 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5---

-

GATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 10ทั่วไป5 A±0.010 ถึง 0.261 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6---

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม1 A-0 ถึง 0.0521 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.5--1.3 ~ 1.9

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม1 A-0 ถึง 0.052.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม1 A-0 ถึง 0.0531 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม1 A-0 ถึง 0.0541 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม1 A-0 ถึง 0.0551 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม1 A-0 ถึง 0.0561 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 5.9

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม1 A-0 ถึง 0.0581 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม2 A-0 ถึง 0.0521 ~ 3-20 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.5---

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม2 A-0 ถึง 0.052.51 ~ 3-20 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม2 A-0 ถึง 0.0531 ~ 3-20 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9---

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม2 A-0 ถึง 0.0541 ~ 3-20 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2---

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม2 A-0 ถึง 0.0551 ~ 3-20 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5---

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม2 A-0 ถึง 0.0561 ~ 3-20 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6---

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม2 A-0 ถึง 0.0581 ~ 3-20 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6---

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม3 A-0 ถึง 0.0521 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.5-1 ~ 45-

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม3 A-0 ถึง 0.052.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6-1 ~ 45-

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม3 A-0 ถึง 0.0531 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม3 A-0 ถึง 0.0541 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม3 A-0 ถึง 0.0551 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 600.8 ~ 1.5-1 ~ 45-

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม3 A-0 ถึง 0.0561 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-

-

PINPOINT GATE BUSHINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10มุม3 A-0 ถึง 0.0581 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKH51 รูปทรง ประเภทปกติ รูปทรงสเตปส่วนปลาย SR
พิกัดความเผื่อขนาด D 0/-0.005