1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตัดโรลลิ่งเกท

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือเครื่องตัดประตูในแม่พิมพ์ที่ใช้การเปิดประตู แม่พิมพ์ เพื่อตัดประตูระหว่าง งานฉีดขึ้นรูป ด้วยเครื่องวิ่งเย็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MRGC16-40-60
MRGC16-LAC[25-39.99/0.01]-60
MRGC20-[40,​60]-80
MRGC20-LAC[35-39.99/0.01]-80
MRGC20-LAC[40.01-59.99/0.01]-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
LA
(มิลลิเมตร)
LAC การปรับแต่งระยะ LA
(มิลลิเมตร)
LB
(มิลลิเมตร)

-

ROLLING GATE CUT UNIT 1 ชิ้น 4 วัน 101640-60

-

ROLLING GATE CUT UNIT 1 ชิ้น 4 วัน 1016-25 ~ 39.9960

-

ROLLING GATE CUT UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 102040 ~ 60-80

-

ROLLING GATE CUT UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 1020-35 ~ 39.9980

-

ROLLING GATE CUT UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 1020-40.01 ~ 59.9980

กำลังโหลด …

  1. 1