(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือปลอกอีเจ็คเตอร์แบบขั้น แบบขั้นบันได ที่แตกต่างจาก ชนิดตรง ความหนาของผนัง ปลาย สามารถ คลองเลื่อย ได้ขั้นต่ำ 0.6 มม. และความหนา ปีกหมวก สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 4 มม., 6 มม./8 มม. (มาตรฐาน JIS)
รหัสสินค้า |
---|
ESVBF-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVBF-H-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVBF-M-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-8/0.5] |
ESVFE5-[40-225/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-11/0.5] |
ESVFE6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-23.5/0.5] |
ESVFE7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-17/0.5] |
ESVFE8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-20/0.5] |
ESVFE9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-23/0.5] |
ESVFE10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-H4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-13.5/0.5] |
ESVFE-H5-[40-225/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-18.5/0.5] |
ESVFE-H6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-23.5/0.5] |
ESVFE-H7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-H8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-H9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-H10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-H11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-H12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-H13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-M4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-13.5/0.5] |
ESVFE-M5-[40-225/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-18.5/0.5] |
ESVFE-M6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-23.5/0.5] |
ESVFE-M7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-M8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-M9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-M10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-M11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-M12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVFE-M13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVJBF-[5.1-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVJFE6-[40-225/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-14/0.5] |
ESVJFE7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-17/0.5] |
ESVJFE8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-20/0.5] |
ESVJFE9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-23/0.5] |
ESVJFE10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVJFE11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVJFE12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
ESVJFE13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-25/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่าศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | ความร่วมศูนย์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | N (มิลลิเมตร) | S (ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางรู V) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTORSLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTORSLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | ◎ 0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | ◎ 0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | 3.2 ~ 3.9 | 0.8 ~ 2.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 215 | 1 ~ 8 | 40 ~ 225 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | 3.2 ~ 4.9 | 0.8 ~ 3.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 215 | 1 ~ 11 | 40 ~ 225 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 215 | 1 ~ 23.5 | 40 ~ 225 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 17 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 20 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 23 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | 3.2 ~ 3.9 | 0.8 ~ 2.7 | ◎ 0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 215 | 1 ~ 13.5 | 40 ~ 225 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | 3.2 ~ 4.9 | 0.8 ~ 3.7 | ◎ 0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 215 | 1 ~ 18.5 | 40 ~ 225 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | ◎ 0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 215 | 1 ~ 23.5 | 40 ~ 225 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | ◎ 0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | ◎ 0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | ◎ 0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | ◎ 0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | ◎ 0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | ◎ 0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | ◎ 0.005 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | 3.2 ~ 3.9 | 0.8 ~ 2.7 | ◎ 0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 215 | 1 ~ 13.5 | 40 ~ 225 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | 3.2 ~ 4.9 | 0.8 ~ 3.7 | ◎ 0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 215 | 1 ~ 18.5 | 40 ~ 225 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | ◎ 0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 215 | 1 ~ 23.5 | 40 ~ 225 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | ◎ 0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | ◎ 0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | ◎ 0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | ◎ 0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | ◎ 0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | ◎ 0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | ◎ 0.01 | +0.01/0 | -0.01/-0.02 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTORSLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 5.1 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 215 | 1 ~ 14 | 40 ~ 225 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 17 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 20 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 23 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | ◎ 0.005 | +0.005/0 | 0/-0.005 | 20 ~ 240 | 1 ~ 25 | 40 ~ 250 |
กำลังโหลด …
องค์ประกอบสินค้า | ปลอกกระทุ้งอย่างเดียว | วัสดุ | SKH51 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการคว้านรู | งานลับคม/งานเจียรไน | ทำเทเปอร์หรือไม่ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง