1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งแบน R-chamfered สำหรับแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ - เหล็กดาย +ไนไตรด์ /กำหนดค่าได้อิสระ-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เข็มกระทุ้งแบน R-chamfered สำหรับแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ - เหล็กดาย +ไนไตรด์ /กำหนดค่าได้อิสระ-
  • เข็มกระทุ้งแบน R-chamfered สำหรับแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ - เหล็กดาย +ไนไตรด์ /กำหนดค่าได้อิสระ-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61 + กระบวนการไนไตรด์ ความเผื่อ P/W 0_-0.02 ชนิดฟรี ขาพิน เป สเปค หมุดกระทุ้งขนาดใหญ่พร้อมการประมวลผลรัศมีมุม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ERNXFR4-[200-350/0.01]-P[2-3.7/0.01]-W[1-3.34/0.01]-R0.1-N[40-349/1]
ERNXFR5-[200-350/0.01]-P[2.5-4.7/0.01]-W[1-4.21/0.01]-R0.1-N[40-349/1]
ERNXFR6-[200-450/0.01]-P[3-5.5/0.01]-W[2-5.08/0.01]-R0.1-N[45-499/1]
ERNXFR7-[200-450/0.01]-P[3.3-6.6/0.01]-W[2-6.05/0.01]-R0.1-N[45-499/1]
ERNXFR8-[200-450/0.01]-P[3.3-7.6/0.01]-W[2-7.17/0.01]-R0.1-N[45-499/1]
ERNXFR10-[200-450/0.01]-P[5-9.6/0.01]-W[2-9.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXFR12-[200-450/0.01]-P[6-11.7/0.01]-W[2-11.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXFR13-[200-450/0.01]-P[6-12.7/0.01]-W[2-12.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXFR15-[200-450/0.01]-P[8-14.7/0.01]-W[2-14.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXFR16-[200-450/0.01]-P[8-15.7/0.01]-W[2-15.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXFR20-[200-450/0.01]-P[10-19.7/0.01]-W[2-19.7/0.01]-R0.1-N[55-440/1]
ERNXWR4-[200-350/0.01]-P[2-3.7/0.01]-W[1-3.34/0.01]-R0.1-N[40-349/1]
ERNXWR5-[200-350/0.01]-P[2.5-4.7/0.01]-W[1-4.21/0.01]-R0.1-N[40-349/1]
ERNXWR6-[200-450/0.01]-P[3-5.5/0.01]-W[2-5.08/0.01]-R0.1-N[45-499/1]
ERNXWR7-[200-450/0.01]-P[3.3-6.6/0.01]-W[2-6.05/0.01]-R0.1-N[45-499/1]
ERNXWR8-[200-450/0.01]-P[3.3-7.6/0.01]-W[2-7.17/0.01]-R0.1-N[45-499/1]
ERNXWR10-[200-450/0.01]-P[5-9.6/0.01]-W[2-9.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXWR12-[200-450/0.01]-P[6-11.7/0.01]-W[2-11.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXWR13-[200-450/0.01]-P[6-12.7/0.01]-W[2-12.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXWR15-[200-450/0.01]-P[8-14.7/0.01]-W[2-14.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXWR16-[200-450/0.01]-P[8-15.7/0.01]-W[2-15.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXWR20-[200-450/0.01]-P[10-19.7/0.01]-W[2-19.8/0.01]-R0.1-N[55-440/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา หัว P (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
W (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่งการลบเหลี่ยม R ที่เข็มแบน L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
R (มุม R ของมุม ปลาย )
(มิลลิเมตร)

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 106 มม. (JIS)2 ~ 3.71 ~ 3.344FR200 ~ 35040 ~ 3490.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 106 มม. (JIS)2.5 ~ 4.71 ~ 4.215FR200 ~ 35040 ~ 3490.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 106 มม. (JIS)3 ~ 5.52 ~ 5.086FR200 ~ 45045 ~ 4990.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 106 มม. (JIS)3.3 ~ 6.62 ~ 6.057FR200 ~ 45045 ~ 4990.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)3.3 ~ 7.62 ~ 7.178FR200 ~ 45045 ~ 4990.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)5 ~ 9.62 ~ 9.810FR200 ~ 45050 ~ 4400.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)6 ~ 11.72 ~ 11.812FR200 ~ 45050 ~ 4400.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)6 ~ 12.72 ~ 12.813FR200 ~ 45050 ~ 4400.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)8 ~ 14.72 ~ 14.815FR200 ~ 45050 ~ 4400.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)8 ~ 15.72 ~ 15.816FR200 ~ 45050 ~ 4400.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)10 ~ 19.72 ~ 19.720FR200 ~ 45055 ~ 4400.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 106 มม. (JIS)2 ~ 3.71 ~ 3.344WR200 ~ 35040 ~ 3490.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 106 มม. (JIS)2.5 ~ 4.71 ~ 4.215WR200 ~ 35040 ~ 3490.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 106 มม. (JIS)3 ~ 5.52 ~ 5.086WR200 ~ 45045 ~ 4990.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 106 มม. (JIS)3.3 ~ 6.62 ~ 6.057WR200 ~ 45045 ~ 4990.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)3.3 ~ 7.62 ~ 7.178WR200 ~ 45045 ~ 4990.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)5 ~ 9.62 ~ 9.810WR200 ~ 45050 ~ 4400.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)6 ~ 11.72 ~ 11.812WR200 ~ 45050 ~ 4400.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)6 ~ 12.72 ~ 12.813WR200 ~ 45050 ~ 4400.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)8 ~ 14.72 ~ 14.815WR200 ~ 45050 ~ 4400.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)8 ~ 15.72 ~ 15.816WR200 ~ 45050 ~ 4400.1

-

RECTANGULAR EJECTOR PINS 1 ชิ้น 10 วัน 108 มม. (JIS)10 ~ 19.72 ~ 19.820WR200 ~ 45055 ~ 4400.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKD61 พิกัดความเผื่อระยะ P/W (พิกัดความเผื่ออ้างอิง) 0/-0.02 กระบวนการเตรียมผิว ไนไตรด์
การเตรียมผิวสำหรับเข็มแบน สี่เหลี่ยมมุมลบมุม รูปทรงส่วนปลาย ไม่ ประเภทตัวอักษรแกะสลัก ไม่
จำนวนอักขระการแกะสลัก ไม่ ตำแหน่งการลบเหลี่ยม C ไม่ มี / ไม่มี รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่
ประเภทรูปทรง ปกติ การตัดแต่ง ทั่วไป