1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ สูงสำหรับท่อน้ำหล่อเย็น -ปลั๊ก- (แบบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซ์หกเหลี่ยม/50 ชิ้น/รวม 100 ชิ้น)【50-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,260.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
นี่คือปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์

[คุณสมบัติ]
โดดเด่นด้วย ความทนทาน ที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
50PACK-JPL1
50PACK-JPL2
50PACK-JPL3
100PACK-JPL1
100PACK-JPL2
100PACK-JPL3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานR/(PT)
(ขนาดเกลียว)
หน่วยขาย

฿ 10,260.25

JOINT PIN 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 101/850 แพคเกจ

฿ 10,260.25

JOINT PIN 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 101/450 แพคเกจ

฿ 12,262.25

JOINT PIN 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 103/850 แพคเกจ

฿ 18,018.00

JOINT PIN 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 101/8100 แพคเกจ

฿ 18,018.00

JOINT PIN 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 101/4100 แพคเกจ

฿ 21,521.50

JOINT PIN 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 103/8100 แพคเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ เกลียวใน ป้องกันความร้อน 80℃
มี/ไม่มีวาล์ว ไม่มี วาล์ว รูปทรง แบบตรง ส่วนติดตั้งประแจ ไม่