(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทองแดงผสม ที่มีอุณหภูมิสูง มิติ S ยาว บุชนำอีเจ็ ไกด์ ชนิด สารหล่อลื่น ชนิด ตัน ชนิดฝังตัวแบบไม่มีน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
EGBSK20-33 |
EGBSK20-38 |
EGBSK25-38 |
EGBSK25-43 |
EGBSK30-43 |
EGBSK30-53 |
EGBSK35-53 |
EGBSK35-68 |
EGBSK40-53 |
EGBSK40-68 |
EGBSK50-68 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | d (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | L (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,697.70 | OIL-FREE EJECTOR LEADER BUSHIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 33 | |
฿ 3,148.15 | OIL-FREE EJECTOR LEADER BUSHIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 38 | |
฿ 3,148.15 | OIL-FREE EJECTOR LEADER BUSHIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 38 | |
฿ 3,448.45 | OIL-FREE EJECTOR LEADER BUSHIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 43 | |
฿ 3,653.65 | OIL-FREE EJECTOR LEADER BUSHIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 43 | |
฿ 3,898.90 | OIL-FREE EJECTOR LEADER BUSHIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 53 | |
฿ 4,104.10 | OIL-FREE EJECTOR LEADER BUSHIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 53 | |
฿ 4,799.80 | OIL-FREE EJECTOR LEADER BUSHIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 68 | |
฿ 4,424.42 | OIL-FREE EJECTOR LEADER BUSHIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 53 | |
฿ 5,775.77 | OIL-FREE EJECTOR LEADER BUSHIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 68 | |
฿ 6,376.37 | OIL-FREE EJECTOR LEADER BUSHIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 68 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ทองแดงผสม· ชนิดไม่มีน้ำมัน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | สำหรับอุณหภูมิสูง ขนาดความยาว S |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง