(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเหล็ก สำหรับ ชุดหล่อเย็น ที่ให้คุณเลือกระหว่าง ท่อเหล็ก ด้านนอกและ ท่อเหล็ก ด้านใน
รหัสสินค้า |
---|
DCJI1-[50-300/5] |
DCJI2-[50-300/5] |
DCJI3-[50-300/5] |
DCJO1-[50-300/5] |
DCJO2-[50-300/5] |
DCJO3-[50-300/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | ชุดหล่อเย็นที่เหมาะสม | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | JOINT PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ท่อด้านใน | DCJK 1 | 50 ~ 300 | ||
- | JOINT PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ท่อด้านใน | DCJK 2 | 50 ~ 300 | ||
- | JOINT PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ท่อด้านใน | DCJK 3 | 50 ~ 300 | ||
- | JOINT PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ท่อด้านนอก | DCJK 1 | 50 ~ 300 | ||
- | JOINT PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ท่อด้านนอก | DCJK 2 | 50 ~ 300 | ||
- | JOINT PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ท่อด้านนอก | DCJK 3 | 50 ~ 300 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง