(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขดลวด สปริง ทนความร้อนชนิด SWU เพื่อ ระยะโก่ง ตัวสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | d (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน - ชนิดแบน เท่านั้น) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | แรงกด (N) | ระยะยุบตัวที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | มี / ไม่มีการลอก แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 343.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 15 | 6.0 | 7.63 | 68.6 | 9 | มี | |
฿ 343.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 20 | 6.0 | 5.72 | 68.6 | 12 | มี | |
฿ 348.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 25 | 6.0 | 4.58 | 68.6 | 15 | มี | |
฿ 354.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 30 | 6.0 | 3.81 | 68.6 | 18 | มี | |
฿ 360.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 35 | 6.0 | 3.27 | 68.6 | 21 | มี | |
฿ 366.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 40 | 6.0 | 2.86 | 68.6 | 24 | มี | |
฿ 371.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 45 | 6.0 | 2.54 | 68.6 | 27 | มี | |
฿ 371.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 50 | 6.0 | 2.29 | 68.6 | 30 | มี | |
฿ 374.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 55 | 6.0 | 2.08 | 68.6 | 33 | มี | |
฿ 379.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 60 | 6.0 | 1.91 | 68.6 | 36 | มี | |
฿ 385.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 65 | 6.0 | 1.76 | 68.6 | 39 | มี | |
฿ 388.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 70 | 6.0 | 1.63 | 68.6 | 42 | มี | |
฿ 391.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 75 | 6.0 | 1.53 | 68.6 | 45 | มี | |
฿ 396.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10.5 | 80 | 6.0 | 1.43 | 68.6 | 48 | มี | |
฿ 360.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 15 | 7 | 8.72 | 78.5 | 9 | มี | |
฿ 360.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 20 | 7 | 6.54 | 78.5 | 12 | มี | |
฿ 366.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 25 | 7 | 5.23 | 78.5 | 15 | มี | |
฿ 366.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 30 | 7 | 4.36 | 78.5 | 18 | มี | |
฿ 368.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 35 | 7 | 3.74 | 78.5 | 21 | มี | |
฿ 374.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 40 | 7 | 3.27 | 78.5 | 24 | มี | |
฿ 382.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 45 | 7 | 2.91 | 78.5 | 27 | มี | |
฿ 388.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 50 | 7 | 2.62 | 78.5 | 30 | มี | |
฿ 391.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 55 | 7 | 2.38 | 78.5 | 33 | มี | |
฿ 396.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 60 | 7 | 2.18 | 78.5 | 36 | มี | |
฿ 402.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 65 | 7 | 2.01 | 78.5 | 39 | มี | |
฿ 407.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 70 | 7 | 1.87 | 78.5 | 42 | มี | |
฿ 413.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 75 | 7 | 1.74 | 78.5 | 45 | มี | |
฿ 424.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 80 | 7 | 1.63 | 78.5 | 48 | มี | |
฿ 430.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 90 | 7 | 1.45 | 78.5 | 54 | มี | |
฿ 441.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12.5 | 100 | 7 | 1.31 | 78.5 | 60 | มี | |
฿ 354.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 15 | 8.5 | 10.90 | 98.1 | 9 | มี | |
฿ 360.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 20 | 8.5 | 8.17 | 98.1 | 12 | มี | |
฿ 371.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 25 | 8.5 | 6.54 | 98.1 | 15 | มี | |
฿ 376.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 30 | 8.5 | 5.45 | 98.1 | 18 | มี | |
฿ 382.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 35 | 8.5 | 4.67 | 98.1 | 21 | มี | |
฿ 388.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 40 | 8.5 | 4.09 | 98.1 | 24 | มี | |
฿ 393.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 45 | 8.5 | 3.63 | 98.1 | 27 | มี | |
฿ 399.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 50 | 8.5 | 3.27 | 98.1 | 30 | มี | |
฿ 405.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 55 | 8.5 | 2.97 | 98.1 | 33 | มี | |
฿ 410.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 60 | 8.5 | 2.72 | 98.1 | 36 | มี | |
฿ 422.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 65 | 8.5 | 2.51 | 98.1 | 39 | มี | |
฿ 427.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 70 | 8.5 | 2.33 | 98.1 | 42 | มี | |
฿ 433.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 75 | 8.5 | 2.18 | 98.1 | 45 | มี | |
฿ 441.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 80 | 8.5 | 2.04 | 98.1 | 48 | มี | |
฿ 444.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 90 | 8.5 | 1.82 | 98.1 | 54 | มี | |
฿ 455.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 100 | 8.5 | 1.63 | 98.1 | 60 | มี | |
฿ 461.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 110 | 8.5 | 1.49 | 98.1 | 66.0 | มี | |
฿ 463.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 120 | 8.5 | 1.36 | 98.1 | 72.0 | มี | |
฿ 467.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 125 | 8.5 | 1.31 | 98.1 | 75.0 | มี | |
฿ 478.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 14.5 | 150 | 8.5 | 1.09 | 98.1 | 90.0 | มี | |
฿ 376.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 20 | 10.5 | 12.26 | 147.1 | 12 | มี | |
฿ 376.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 25 | 10.5 | 9.81 | 147.1 | 15 | มี | |
฿ 382.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 30 | 10.5 | 8.17 | 147.1 | 18 | มี | |
฿ 385.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 35 | 10.5 | 7 | 147.1 | 21 | มี | |
฿ 388.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 40 | 10.5 | 6.13 | 147.1 | 24 | มี | |
฿ 399.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 45 | 10.5 | 5.45 | 147.1 | 27 | มี | |
฿ 405.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 50 | 10.5 | 4.9 | 147.1 | 30 | มี | |
฿ 416.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 55 | 10.5 | 4.46 | 147.1 | 33 | มี | |
฿ 422.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 60 | 10.5 | 4.09 | 147.1 | 36 | มี | |
฿ 427.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 65 | 10.5 | 3.77 | 147.1 | 39 | มี | |
฿ 433.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 70 | 10.5 | 3.50 | 147.1 | 42 | มี | |
฿ 441.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 75 | 10.5 | 3.27 | 147.1 | 45 | มี | |
฿ 444.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 80 | 10.5 | 3.06 | 147.1 | 48 | มี | |
฿ 455.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 90 | 10.5 | 2.72 | 147.1 | 54 | มี | |
฿ 467.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 100 | 10.5 | 2.45 | 147.1 | 60 | มี | |
฿ 472.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 110 | 10.5 | 2.23 | 147.1 | 66.0 | มี | |
฿ 475.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 120 | 10.5 | 2.04 | 147.1 | 72.0 | มี | |
฿ 478.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 125 | 10.5 | 1.96 | 147.1 | 75.0 | มี | |
฿ 486.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 150 | 10.5 | 1.63 | 147.1 | 90.0 | มี | |
฿ 494.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17 | 175 | 10.5 | 1.40 | 147.1 | 105.0 | มี | |
฿ 388.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 25 | 13.5 | 15.04 | 225.6 | 15 | มี | |
฿ 393.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 30 | 13.5 | 12.53 | 225.6 | 18 | มี | |
฿ 399.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 35 | 13.5 | 10.74 | 225.6 | 21 | มี | |
฿ 405.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 40 | 13.5 | 9.40 | 225.6 | 24 | มี | |
฿ 416.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 45 | 13.5 | 8.35 | 225.6 | 27 | มี | |
฿ 422.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 50 | 13.5 | 7.52 | 225.6 | 30 | มี | |
฿ 427.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 55 | 13.5 | 6.83 | 225.6 | 33 | มี | |
฿ 433.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 60 | 13.5 | 6.27 | 225.6 | 36 | มี | |
฿ 441.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 65 | 13.5 | 5.78 | 225.6 | 39 | มี | |
฿ 444.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 70 | 13.5 | 5.37 | 225.6 | 42 | มี | |
฿ 450.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 75 | 13.5 | 5.01 | 225.6 | 45 | มี | |
฿ 455.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 80 | 13.5 | 4.70 | 225.6 | 48 | มี | |
฿ 461.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 90 | 13.5 | 4.18 | 225.6 | 54 | มี | |
฿ 472.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 100 | 13.5 | 3.76 | 225.6 | 60 | มี | |
฿ 478.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 110 | 13.5 | 3.42 | 225.6 | 66.0 | มี | |
฿ 483.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 120 | 13.5 | 3.13 | 225.6 | 72.0 | มี | |
฿ 483.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 125 | 13.5 | 3.01 | 225.6 | 75.0 | มี | |
฿ 486.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 130 | 13.5 | 2.89 | 225.6 | 78.0 | มี | |
฿ 492.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 140 | 13.5 | 2.69 | 225.6 | 84.0 | มี | |
฿ 492.00 | NO PAINTED SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 21 | 150 | 13.5 | 2.51 | 225.6 | 90.0 | มี |
กำลังโหลด …
ประเภทขดลวด | แบน | ช่วงอุณหภูมิที่ต้านทานความร้อน | 200℃ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง