(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น สกรูปลั๊ก/ ปลั๊กอุด แบบนั่ง คุณสามารถเลือกระหว่างแบบมีที่นั่งและแบบมีที่นั่งสั้นได้
รหัสสินค้า |
---|
MSWZ6 |
MSWZ8 |
MSWZ10 |
MSWZ12 |
MSWZ14 |
MSWZ16 |
MSWZ18 |
MSWZ20 |
MSWZ22 |
MSWZ24 |
MSWZ25 |
MSWZ26 |
MSWZ27 |
MSWZ28 |
MSWZ30 |
MSWZ33 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | M (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว) (มิลลิเมตร) | ขนาด L (ความยาวตลอดช่วง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53.00 | SCREW PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | |
฿ 53.00 | SCREW PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | |
฿ 58.00 | SCREW PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | |
฿ 64.00 | SCREW PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 12 | |
฿ 69.00 | SCREW PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 12 | |
฿ 75.00 | SCREW PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 12 | |
฿ 79.00 | SCREW PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 12 | |
฿ 85.00 | SCREW PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 15 | |
฿ 88.00 | SCREW PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 15 | |
฿ 129.00 | SCREW PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 15 | |
฿ 119.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 15 | |
฿ 121.00 | SCREW PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 15 | |
฿ 131.00 ฿ 37.51 | SCREW PLUGS (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 27 | 15 | ||
฿ 141.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | 15 | |
฿ 150.00 | SCREW PLUGS (DC) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 15 | |
฿ 160.00 | SCREW PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 33 | 15 |
กำลังโหลด …
ประเภทรูปทรง | ประเภทที่นั่ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง