1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นฉนวนกันความร้อน-เกรดมาตรฐาน/ การเลือกขนาด ·การกำหนดขนาด·ประเภททำรูได้-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่า มิติ มิติ และ B คือค่าเผื่อหลวม (0 ถึง -2)
  • หลีกเลี่ยงการจัดเก็บหรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรือ หน้าสัมผัส กับน้ำหรือไอน้ำ ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทดแทน]
ผลิตภัณฑ์ ทดแทนสำหรับ HIP ได้รับการเผยแพร่เป็น ผลิตภัณฑ์ ใหม่ !

[ สำหรับผู้ที่ไม่มี รูปทรง ที่ต้องการ หรือ ต้องการความเข้มงวด !!!!!! ]
เราสามารถผลิตมันขึ้นมาได้ กรุณาขอใบเสนอราคาก่อน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HIP-[300-800/100]-[300,​400,​500]-[3,​5,​10,​15]
HIPS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-581/0.5]
HIPS-4H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-581/0.5]
HIPS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5,​14.5,​17,​783,​785.5,​786.5]-S[19-785/0.5]
HIPS-6H-A[45-800/1]-B[45-600/1]-T[5,​10,​15]-D[0,​20,​25,​32,​45,​50,​60,​100,​110,​120,​150]-E[13.5-786.5/0.5]-S[19-785/0.5]
HIPS-A[20-800/1]-B[20-600/1]-T[3,​5,​10,​15]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานA (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
B (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
T (ความหนา)
(มิลลิเมตร)
การตัดแต่งรูสลักเกลียว รูคว้านเพลาดันปลด สไตล์ D (รูสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง แท่งร็อด อีเจ็คเตอร์)
(mm)
E (สลักเกลียว น๊อตสำหรับ พิทช์ ฉนวนกันความร้อน ยึด แผ่น ฉนวน)
(mm)
S (สลักเกลียว น๊อตสำหรับ พิทช์ ฉนวนกันความร้อน ยึด แผ่น ฉนวน)
(mm)

-

INSULATOR SHEET 1 ชิ้น 4 วัน 10300 ~ 800300 ~ 5003 ~ 15ไม่0Dประเภทการเลือกขนาด---

-

HIGH TEMPERATURE INSULATOR 1 ชิ้น 5 วัน 1045 ~ 80045 ~ 6005 ~ 15ประเภท 4 หลุม1Dประเภทรูสลักเกลียว0 ~ 150-19 ~ 581

-

HIGH TEMPERATURE INSULATOR 1 ชิ้น 5 วัน 1045 ~ 80045 ~ 6005 ~ 15ประเภท 4 หลุม1Dประเภทรูสลักเกลียว0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 581

-

HIGH TEMPERATURE INSULATOR 1 ชิ้น 5 วัน 1045 ~ 80045 ~ 6005 ~ 15แบบ 6 หลุม1Dประเภทรูสลักเกลียว0 ~ 150-19 ~ 785

-

HIGH TEMPERATURE INSULATOR 1 ชิ้น 5 วัน 1045 ~ 80045 ~ 6005 ~ 15แบบ 6 หลุม1Dประเภทรูสลักเกลียว0 ~ 15013.5 ~ 786.519 ~ 785

-

INSULATOR SHEET 1 ชิ้น 4 วัน 1020 ~ 80020 ~ 6003 ~ 15ไม่0Dประเภทการกำหนดขนาด---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกรด มาตรฐาน