1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีทเตอร์แท่ง รูปทรง L - ประเภทสามารถเลือกขนาดความยาว L ・เลือกกำลังวัตต์・เลือกแฟลงค์ได้-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สำหรับคนไม่มีไซส์ที่ต้องการ!!!]
เราสามารถทำให้มันเพื่อคุณได้ กรุณาขอใบเสนอราคาก่อน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MLCHA8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MLCHA10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MLCHA12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MLCHA16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MLCHB8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MLCHB10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MLCHB12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MLCHC8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MLCHC10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MLCHC12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MLCHC16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MLCHN8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MLCHN10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MLCHN12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MLCHN16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมี/ไม่มี แฟลงค์ D เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร)
V (แรงดันไฟฟ้า)
(V)
W (กำลังไฟ)
(W)
รูปทรงแฟลงค์ L ความยาวฮีตเตอร์
(มิลลิเมตร)

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน มี8200 ~ 22050 ~ 1100A50 ~ 400

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน มี10200 ~ 22050 ~ 1600A50 ~ 400

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน มี12200 ~ 22050 ~ 1800A50 ~ 400

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน มี16200 ~ 22050 ~ 1800A50 ~ 600

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน มี8200 ~ 22050 ~ 1100B50 ~ 400

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน มี10200 ~ 22050 ~ 1600B50 ~ 400

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน มี12200 ~ 22050 ~ 1800B50 ~ 400

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน มี8200 ~ 22050 ~ 1100C50 ~ 400

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน มี10200 ~ 22050 ~ 1600C50 ~ 400

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน มี12200 ~ 22050 ~ 1800C50 ~ 400

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน มี16200 ~ 22050 ~ 1800C50 ~ 600

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี8200 ~ 22050 ~ 1100ไม่มี50 ~ 400

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี10200 ~ 22050 ~ 1600ไม่มี50 ~ 400

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี12200 ~ 22050 ~ 1800ไม่มี50 ~ 400

-

L TYPE CARTRIDGE HEATER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี16200 ~ 22050 ~ 1800ไม่มี50 ~ 600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงตัว L รูปทรงส่วนโคน แบบมาตรฐาน ประเภท การทำความร้อน ค่าเริ่มต้น