1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีตเตอร์แท่ง แบบจุ่ม -ประเภทสามารถเลือกขนาดความยาว L ·เลือกกำลังวัตต์·เลือกแฟลงค์ได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

<MKCHN><MKCHA><MKCHB> [คุณสมบัติ]
- สามารถ คลองเลื่อย กำลังไฟ เครื่องทำความร้อน ได้โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน เมื่อเปรียบเทียบกับ ฮีตเตอร์ ทั่วไป จะทำให้การกระจายอุณหภูมิของวัตถุที่ให้ความร้อนมีความสม่ำเสมอมากขึ้น
· คุณสามารถระบุขนาด กำลังวัตต์ แรงดันไฟฟ้า และ รูปทรง หน้าแปลน
[สำหรับคนไม่มีไซส์ที่ต้องการ!!!]
เราสามารถทำให้มันเพื่อคุณได้ กรุณาขอใบเสนอราคาก่อน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MKCHA8-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHA10-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1600/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHA12-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1800/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHA16-[100-600/1]-V[200,​220]-W[100-2000/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHB8-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHB10-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1600/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHB12-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1800/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHN8-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1100/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHN10-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1600/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHN12-[100-400/1]-V[200,​220]-W[100-1800/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
MKCHN16-[100-600/1]-V[200,​220]-W[100-2000/10]-X[1-2/0.1]-Y[1-2/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมี/ไม่มี แฟลงค์ D เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร)
V (แรงดันไฟฟ้า)
(V)
W (กำลังไฟ)
(W)
รูปทรงแฟลงค์ L ความยาวฮีตเตอร์
(มิลลิเมตร)
X (อัตรากำลังวัตต์) Y (อัตรากำลังวัตต์)

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี8200 ~ 220100 ~ 1100A100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี10200 ~ 220100 ~ 1600A100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี12200 ~ 220100 ~ 1800A100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี16200 ~ 220100 ~ 2000A100 ~ 6001 ~ 21 ~ 2

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี8200 ~ 220100 ~ 1100B100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี10200 ~ 220100 ~ 1600B100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี12200 ~ 220100 ~ 1800B100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี8200 ~ 220100 ~ 1100ไม่มี100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี10200 ~ 220100 ~ 1600ไม่มี100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี12200 ~ 220100 ~ 1800ไม่มี100 ~ 4001 ~ 21 ~ 2

-

CARTRIDGE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี16200 ~ 220100 ~ 2000ไม่มี100 ~ 6001 ~ 21 ~ 2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ฮีตเตอร์แท่ง แบบจุ่ม -ประเภทสามารถเลือกขนาดความยาว L �เลือกกำลังวัตต์� เลือกแฟลงค์ได้-:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
• ตารางขนาด
รหัสรุ่น/ Part numberL
เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
V (แรงดันไฟฟ้า)
การเลือก
W (กำลังวัตต์รวม)
เพิ่มขึ้นทีละ 10 วัตต์
X (อัตรากำลังวัตต์)
เพิ่มขึ้นทีละ 0.1
Y (อัตรากำลังวัตต์)
เพิ่มขึ้นทีละ 0.1
ประเภทD
MKCHN (ไม่มีแฟลงค์)
MKCHA (แฟลงค์รูปทรง A)
MKCHB (แฟลงค์รูปทรง B)
8100 to 400200
220
100 to 11001.0 to 2.01.0 to 2.0
10100 to 1600
12100 to 1800
* 16100 to 600100 to 2000
ขีดจำกัดความหนาแน่นของวัตต์ 2≤วัตต์ ความหนาแน่น (วัตต์/ซม. 2 ) ≤15ปลาย: 2≤วัตต์ ×ฮีตเตอร์แท่ง แบบจุ่ม -ประเภทสามารถเลือกขนาดความยาว L �เลือกกำลังวัตต์� เลือกแฟลงค์ได้-:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ÷ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ×ฮีตเตอร์แท่ง แบบจุ่ม -ประเภทสามารถเลือกขนาดความยาว L �เลือกกำลังวัตต์� เลือกแฟลงค์ได้-:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง × 3.14÷100) ≤15
*MKCHB: ไม่สามารถใช้ได้กับ D16โคน: 2≤วัตต์ × ÷ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ×ฮีตเตอร์แท่ง แบบจุ่ม -ประเภทสามารถเลือกขนาดความยาว L �เลือกกำลังวัตต์� เลือกแฟลงค์ได้-:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง × 3.14÷100) ≤15
 ศูนย์กลาง: 2≤วัตต์ ×ฮีตเตอร์แท่ง แบบจุ่ม -ประเภทสามารถเลือกขนาดความยาว L �เลือกกำลังวัตต์� เลือกแฟลงค์ได้-:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ÷ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ×ฮีตเตอร์แท่ง แบบจุ่ม -ประเภทสามารถเลือกขนาดความยาว L �เลือกกำลังวัตต์� เลือกแฟลงค์ได้-:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง × 3.14÷100) ≤15

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง รูปทรงส่วนโคน แบบมาตรฐาน ประเภท การทำความร้อน ประเภทแช่