(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
<MCH>
[สำหรับคนไม่มีไซส์ที่ต้องการ!!!]
เราสามารถทำให้มันเพื่อคุณได้ เรายอมรับคำสั่งซื้อ ฮีตเตอร์ และ แผ่นกระดาน ฉนวนกันความร้อน แบบกำหนดเอง!
รหัสสินค้า |
---|
MCH8-100 |
MCH10-100 |
MCH10-130 |
MCH10-150 |
MCH10-180 |
MCH10-200 |
MCH10-300 |
MCH12.6-100 |
MCH12.6-130 |
MCH12.6-150 |
MCH12.6-180 |
MCH12.6-200 |
MCH12.6-250 |
MCH12.6-300 |
MCH16-150 |
MCH16-180 |
MCH16-200 |
MCH16-250 |
MCH16-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร) (มิลลิเมตร) | W (กำลังไฟ) (W) | L ความยาวฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,301.30 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 130 | 100 | |
฿ 1,696.70 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 200 | 100 | |
฿ 508.53 ฿ 470.95 | HEATER (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 300 | 130 | ||
฿ 1,865.00 ฿ 477.44 | HEATER (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 400 | 150 | ||
฿ 977.16 | HEATER (DC) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 400 | 180 | ||
฿ 2,047.00 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 450 | 200 | |
฿ 2,442.44 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 480 | 300 | |
฿ 1,776.78 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.6 | 400 | 100 | |
฿ 1,856.86 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.6 | 550 | 130 | |
฿ 2,097.10 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.6 | 700 | 150 | |
฿ 2,357.36 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.6 | 800 | 180 | |
฿ 2,492.49 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.6 | 900 | 200 | |
฿ 2,727.73 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.6 | 950 | 250 | |
฿ 3,123.12 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.6 | 1200 | 300 | |
฿ 2,532.53 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 400 | 150 | |
฿ 2,767.77 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 550 | 180 | |
฿ 2,927.93 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 650 | 200 | |
฿ 3,323.32 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 750 | 250 | |
฿ 3,718.72 | HEATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 1000 | 300 |
กำลังโหลด …
มี/ไม่มี แฟลงค์ | ไม่มี | รูปทรง | แบบตรง | รูปทรงส่วนโคน | แบบมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การทำความร้อน | ค่าเริ่มต้น | V (แรงดันไฟฟ้า)(V) | 200 | รูปทรงแฟลงค์ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง