(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท กั้นแบบตัด R / แผ่นกั้นแบบตัดเฉียง เพื่อป้องกันไม่ให้รุ่นแผ่นกั้นหมุน เราแนะนำให้กดเบา ๆ ให้แน่นเข้าไปในรูระบายความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
BFAPR10-[50-200/10] |
BFAPR12-[50-200/10] |
BFAPR16-[50-200/10] |
BFAPR18-[50-200/10] |
BFAPR20-[50-200/10] |
BFAPR22-[50-200/10] |
BFAPR24-[50-200/10] |
BFAPR25-[50-200/10] |
BFAPR28-[50-200/10] |
BFAPR30-[50-200/10] |
BFAPR35-[50-200/10] |
BFPXR10-[50-200/10] |
BFPXR12-[50-200/10] |
BFPXR16-[50-200/10] |
BFPXR18-[50-200/10] |
BFPXR20-[50-200/10] |
BFPXR22-[50-200/10] |
BFPXR24-[50-200/10] |
BFPXR25-[50-200/10] |
BFPXR28-[50-200/10] |
BFPXR30-[50-200/10] |
BFPXR35-[50-200/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | A ความกว้าง (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BAFFLE BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม | 10 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม | 12 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม | 16 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม | 18 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม | 20 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม | 22 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม | 24 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม | 25 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม | 28 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม | 30 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะลูมิเนียม | 35 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 10 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 12 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 16 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 18 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 20 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 22 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 24 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 25 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 28 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 30 | 50 ~ 200 | ||
- | BAFFLE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ทองเหลือง | 35 | 50 ~ 200 |
กำลังโหลด …
มี / ไม่มี สกรูปลั๊กแบบเทเปอร์ | ไม่มี | แผ่นเพลทสำหรับกั้น | ไม่ | รูปทรง | เป็นแผ่นเรียบแบน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ตัดแบบ R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง