(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเหล็ก ระบายความร้อนที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกระหว่างประเภท เกลียวเทเปอร์ และประเภท เกลียว ขนาน
รหัสสินค้า |
---|
WCPM2-150 |
WCPM2-200 |
WCPM3-200 |
WCPM3-250 |
WCPM4-200 |
WCPM4-300 |
WCPPT2-150 |
WCPPT2-200 |
WCPPT3-200 |
WCPPT3-250 |
WCPPT4-200 |
WCPPT4-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีแคลมป์ | D (เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.00 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน | 2 | 150 | |
฿ 239.00 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน | 2 | 200 | |
฿ 251.00 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน | 3 | 200 | |
฿ 279.00 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน | 3 | 250 | |
฿ 293.00 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน | 4 | 200 | |
฿ 309.00 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน | 4 | 300 | |
฿ 360.36 | COOLING PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สกรูเทเปอร์ | 2 | 150 | |
฿ 375.38 | COOLING PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สกรูเทเปอร์ | 2 | 200 | |
฿ 395.40 | COOLING PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สกรูเทเปอร์ | 3 | 200 | |
฿ 410.41 | COOLING PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรูเทเปอร์ | 3 | 250 | |
฿ 420.42 | COOLING PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรูเทเปอร์ | 4 | 200 | |
฿ 474.00 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรูเทเปอร์ | 4 | 300 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | วัสดุ (ท่อเหล็ก) | สเตนเลส | ตำแหน่ง ติดตั้ง | ภายใน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง