(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[200-300/10มิลลิเมตร หน่วย (s)][30-200/5มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ข้อต่อ ระบายความร้อน คุณสามารถเลือกประเภท สเตนเลส ทองเหลือง และ ทองเหลือง (พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ยี่ห้อ | d/d1 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) (มิลลิเมตร) | วัสดุ | มี / ไม่มีรูหกเหลี่ยม | R (PT) ( สเปค เกลียวเทเปอร์ ) | RC (PT) ( สเปค เกลียวเทเปอร์ ) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภท | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวทั้งหมดเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 6 | ทองเหลือง | มี | 1/8 | 1/8 | 50 | - | - | ||
฿ 275.28 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 6 | ทองเหลือง | มี | 1/8 | 1/8 | 60 | - | - | |
฿ 275.28 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 6 | ทองเหลือง | มี | 1/8 | 1/8 | 70 | - | - | |
฿ 275.28 ฿ 120.02 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 6 | ทองเหลือง | มี | 1/8 | 1/8 | 80 | - | - | ||
฿ 396.00 ฿ 133.41 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 6 | ทองเหลือง | มี | 1/8 | 1/8 | 90 | - | - | ||
฿ 381.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 6 | ทองเหลือง | มี | 1/8 | 1/8 | 100 | - | - | |
฿ 370.37 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 6 | ทองเหลือง | มี | 1/8 | 1/8 | 110 | - | - | |
฿ 381.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 6 | ทองเหลือง | มี | 1/8 | 1/8 | 120 | - | - | ||
฿ 510.51 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 6 | ทองเหลือง | มี | 1/8 | 1/8 | 130 | - | - | |
฿ 510.51 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 6 | ทองเหลือง | มี | 1/8 | 1/8 | 140 | - | - | |
฿ 527.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 6 | ทองเหลือง | มี | 1/8 | 1/8 | 150 | - | - | ||
฿ 341.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 8 | ทองเหลือง | มี | 1/4 | 1/4 | 50 | - | - | |
฿ 341.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | 8 | ทองเหลือง | มี | 1/4 | 1/4 | 60 | - | - | ||
฿ 320.32 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 8 | ทองเหลือง | มี | 1/4 | 1/4 | 70 | - | - | |
฿ 320.32 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 8 | ทองเหลือง | มี | 1/4 | 1/4 | 80 | - | - | |
฿ 415.42 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 8 | ทองเหลือง | มี | 1/4 | 1/4 | 90 | - | - | |
฿ 428.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 8 | ทองเหลือง | มี | 1/4 | 1/4 | 100 | - | - | |
฿ 415.42 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 8 | ทองเหลือง | มี | 1/4 | 1/4 | 110 | - | - | |
฿ 428.00 ฿ 177.41 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 8 | ทองเหลือง | มี | 1/4 | 1/4 | 120 | - | - | ||
฿ 560.56 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 8 | ทองเหลือง | มี | 1/4 | 1/4 | 130 | - | - | |
฿ 560.56 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 8 | ทองเหลือง | มี | 1/4 | 1/4 | 140 | - | - | |
฿ 577.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 8 | ทองเหลือง | มี | 1/4 | 1/4 | 150 | - | - | ||
฿ 415.42 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | 10 | ทองเหลือง | มี | 3/8 | 3/8 | 50 | - | - | |
฿ 510.51 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 10 | ทองเหลือง | มี | 3/8 | 3/8 | 100 | - | - | |
฿ 699.00 ฿ 264.15 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 10 | ทองเหลือง | มี | 3/8 | 3/8 | 150 | - | - | ||
฿ 201.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 30 | - | - | |
฿ 206.00 ฿ 82.11 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 35 | - | - | ||
฿ 240.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 40 | - | - | |
฿ 240.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 45 | - | - | ||
฿ 240.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 50 | - | - | |
฿ 240.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 55 | - | - | |
฿ 240.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 60 | - | - | |
฿ 240.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 65 | - | - | ||
฿ 240.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 70 | - | - | |
฿ 240.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 75 | - | - | |
฿ 240.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 80 | - | - | |
฿ 340.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 85 | - | - | |
฿ 353.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 90 | - | - | |
฿ 335.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 95 | - | - | ||
฿ 353.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 100 | - | - | |
฿ 170.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 105 | - | - | |
฿ 353.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 110 | - | - | |
฿ 340.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 115 | - | - | ||
฿ 353.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 120 | - | - | |
฿ 485.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 125 | - | - | |
฿ 502.00 ฿ 151.20 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 130 | - | - | ||
฿ 485.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 135 | - | - | ||
฿ 502.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 140 | - | - | ||
฿ 452.00 | COOLING PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 145 | - | - | |
฿ 502.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 150 | - | - | |
- | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 155 ~ 200 | - | - | ||
- | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | 200 ~ 300 | - | - | ||
- | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 6 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/8 | 1/8 | - | - | 31 ~ 299 | ||
฿ 234.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 30 | - | - | |
฿ 225.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 35 | - | - | |
฿ 288.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 40 | - | - | |
฿ 288.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 45 | - | - | |
฿ 300.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 50 | - | - | |
฿ 288.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 55 | - | - | |
฿ 300.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 60 | - | - | |
฿ 288.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 65 | - | - | |
฿ 300.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 70 | - | - | |
฿ 288.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 75 | - | - | |
฿ 300.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 80 | - | - | |
฿ 387.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 85 | - | - | |
฿ 400.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 90 | - | - | |
฿ 359.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 95 | - | - | |
฿ 400.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 100 | - | - | |
฿ 400.00 ฿ 124.92 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 105 | - | - | ||
฿ 400.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 110 | - | - | |
฿ 400.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 115 | - | - | |
฿ 400.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 120 | - | - | |
฿ 500.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 125 | - | - | |
฿ 500.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 130 | - | - | |
฿ 500.00 ฿ 194.40 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 135 | - | - | ||
฿ 500.00 | JOINT PLUG (DC) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 140 | - | - | |
฿ 500.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 145 | - | - | |
฿ 500.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 150 | - | - | |
- | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 155 ~ 200 | - | - | ||
- | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | 200 ~ 300 | - | - | ||
- | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 8 | ทองเหลือง | ไม่มี | 1/4 | 1/4 | - | - | 31 ~ 299 | ||
฿ 306.00 ฿ 100.70 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 10 | ทองเหลือง | ไม่มี | 3/8 | 3/8 | 30 | - | - | ||
฿ 306.00 ฿ 96.42 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 10 | ทองเหลือง | ไม่มี | 3/8 | 3/8 | 35 | - | - | ||
฿ 359.00 ฿ 135.92 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 10 | ทองเหลือง | ไม่มี | 3/8 | 3/8 | 40 | - | - | ||
฿ 400.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 10 | ทองเหลือง | ไม่มี | 3/8 | 3/8 | 45 | - | - | ||
฿ 400.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 10 | ทองเหลือง | ไม่มี | 3/8 | 3/8 | 50 | - | - | ||
฿ 400.00 ฿ 166.72 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 10 | ทองเหลือง | ไม่มี | 3/8 | 3/8 | 55 | - | - | ||
฿ 400.00 ฿ 131.32 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 10 | ทองเหลือง | ไม่มี | 3/8 | 3/8 | 60 | - | - | ||
฿ 375.38 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 10 | ทองเหลือง | ไม่มี | 3/8 | 3/8 | 65 | - | - | |
฿ 400.00 ฿ 141.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 10 | ทองเหลือง | ไม่มี | 3/8 | 3/8 | 70 | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง