(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· หัวฉีด สายยาง สำหรับติด ประแจหกเหลี่ยม
· หาก หัวฉีด สายยาง แตก สามารถถอดออกได้ง่ายเนื่องจากมี ประแจหกเหลี่ยม ตัดที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· สำหรับท่อหล่อเย็น แม่พิมพ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 133.48 ฿ 119.01 | HOSE NIPPLE (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 50 | ||
฿ 525.53 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 60 | |
฿ 525.53 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 70 | |
฿ 525.53 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 80 | |
฿ 560.00 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 90 | ||
฿ 177.72 ฿ 160.00 | HOSE NIPPLE (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 100 | ||
฿ 226.16 ฿ 202.41 | HOSE NIPPLE (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 110 | ||
฿ 224.66 | HOSE NIPPLE (DC) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/8 | 120 | ||
฿ 218.52 | HOSE NIPPLE (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 130 | ||
฿ 246.86 | COOLING COMPONENT (DC) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/8 | 140 | ||
฿ 746.00 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 150 | ||
฿ 900.90 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 160 | |
฿ 900.90 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 170 | |
฿ 900.90 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 180 | |
฿ 900.90 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 190 | |
฿ 286.46 ฿ 272.22 | HOSE NIPPLE (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 200 | ||
฿ 140.59 | HOSE NIPPLE (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 50 | ||
฿ 525.53 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 60 | |
฿ 525.53 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 70 | |
฿ 198.14 | HOSE NIPPLE (DC) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/4 | 80 | ||
฿ 525.53 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 90 | |
฿ 560.00 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 100 | ||
฿ 700.70 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 110 | |
฿ 700.70 ฿ 204.46 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 120 | ||
฿ 746.00 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 130 | |
฿ 700.70 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 140 | |
฿ 700.70 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 150 | |
฿ 900.90 ฿ 270.81 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 160 | ||
฿ 900.90 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 170 | |
฿ 900.90 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 180 | |
฿ 900.90 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 190 | |
฿ 900.90 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 200 | |
฿ 43.00 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 34.5 | |
฿ 49.00 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 36.5 | |
฿ 65.07 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 46 | |
฿ 65.07 | NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3/8 | 40.5 | |
฿ 65.73 | COOLING COMPONENT (DC) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/8 | 28.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สายยาง | มี / ไม่มี วาล์ว | ไม่มี วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ส่วนการติดตั้งประแจ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง