(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
นี่คือปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
50PACK-JPS1 |
50PACK-JPS2 |
100PACK-JPS1 |
100PACK-JPS2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,755.75 | JOINT PIN | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 1/8 | 50 แพคเกจ | ||
฿ 5,755.75 | JOINT PIN | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 1/4 | 50 แพคเกจ | ||
฿ 10,010.00 | JOINT PIN | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 1/8 | 100 แพคเกจ | ||
฿ 10,010.00 | JOINT PIN | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 1/4 | 100 แพคเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เกลียวใน | ป้องกันความร้อน | 80℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | แบบตรง | ส่วนติดตั้งประแจ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง