(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
ทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กมี วาล์ว เปิด/ปิดอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ ของไหล ออกมาระหว่างการแยก นอกจากนี้ยังง่ายต่อ มือจับ
รหัสสินค้า |
---|
F120-PF2 |
F120-PF3 |
F120-PF4 |
F120-PM1 |
F120-PM2 |
F120-PM3 |
F120-PM4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | Rc / (PT) (ขนาดเกลียว) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 512.00 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | - | 1/4 | 36 | 14 | ||
฿ 396.19 ฿ 371.23 | COUPLER(PLUG) (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | - | 3/8 | 40 | 19 | ||
฿ 1,719.90 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | - | 1/2 | 44 | 23.5 | |
฿ 735.00 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 1/8 | - | 39.5 | 11 | |
฿ 710.00 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 1/4 | - | 43.5 | 14 | |
฿ 1,048.00 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 3/8 | - | 50.4 | 19 | ||
฿ 1,981.98 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวใน | 1/2 | - | 62 | 23.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | ป้องกันความร้อน | 120℃ | มี/ไม่มีวาล์ว | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ส่วนติดตั้งประแจ | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง