1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ สูงสำหรับท่อน้ำหล่อเย็น -ปลั๊ก-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อ สูงสำหรับท่อน้ำหล่อเย็น -ปลั๊ก-
  • ข้อต่อ สูงสำหรับท่อน้ำหล่อเย็น -ปลั๊ก-
  • ข้อต่อ สูงสำหรับท่อน้ำหล่อเย็น -ปลั๊ก-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
KHPM, JPLH, JPL เป็น ปลั๊ก ท่อ แม่พิมพ์

[คุณสมบัติ]
โดดเด่นด้วย ความทนทาน ที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JPL1
JPL2
JPL3SALE
JPLH1SALE
JPLH2SALE
KHPM1
KHPM2
KHPM3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนติดตั้งประแจ ชนิด R/(PT)
(ขนาดเกลียว)

฿ 94.57

JOINT PIN (DC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่แบบรูหกเหลี่ยม1/8

฿ 80.10

JOINT PIN (DC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่แบบรูหกเหลี่ยม1/4

฿ 288.00

฿ 93.72

JOINT PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่แบบรูหกเหลี่ยม3/8

฿ 103.77

฿ 86.61

COUPLER(PLUG) (DC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ใช่หัว หกเหลี่ยม·แบบรู1/8

฿ 247.00

฿ 87.41

COUPLER(PLUG) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ใช่หัว หกเหลี่ยม·แบบรู1/4

฿ 194.00

COUPLER(PLUG) 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ใช่แบบ หัว หกเหลี่ยม1/8

฿ 194.00

COUPLER(PLUG) 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ใช่แบบ หัว หกเหลี่ยม1/4

฿ 194.00

COUPLER(PLUG) 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ใช่แบบ หัว หกเหลี่ยม3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ เกลียวใน มี/ไม่มีวาล์ว ไม่มี วาล์ว
รูปทรง แบบตรง