(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
LSPM และ LSP เป็น ปลั๊ก ต่อท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
ทนต่อ สนิม และมีหลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
LSP1 |
LSP2 |
LSP3 |
LSPM1 |
LSPM2 |
LSPM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | R/(PT) (ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 432.00 ฿ 180.32 | Coulplers and Sockets | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบ หมุน ทรงตัว L | 1/8 | ||
฿ 207.37 | COUPLER N SOCKET (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบ หมุน ทรงตัว L | 1/4 | ||
฿ 475.21 | COUPLER N SOCKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบ หมุน ทรงตัว L | 3/8 | ||
฿ 490.00 ฿ 204.72 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหมุน ทรงตัว L - ประเภทการไหลคงที่ - | 1/8 | ||
฿ 524.00 ฿ 209.13 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน ทรงตัว L - ประเภทการไหลคงที่ - | 1/4 | ||
฿ 825.83 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน ทรงตัว L - ประเภทการไหลคงที่ - | 3/8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เกลียวใน | ป้องกันความร้อน | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | ทรงตัว L | ส่วนติดตั้งประแจ | ใช่ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง