(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น สปริง ยูรีเทน หากปริมาณ ความกด, ความอัด, ความดัน (fmm) มาก ให้ใช้ หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หัว สลักเกลียว หกเหลี่ยม ชนิด Low Profile
รหัสสินค้า |
---|
MAZ15-15 |
MAZ15-20 |
MAZ15-25 |
MAZ20-20 |
MAZ20-25 |
MAZ20-30 |
MAZ25-25 |
MAZ25-30 |
MAZ25-35 |
MAZ25-40 |
MAZ30-30 |
MAZ30-35 |
MAZ30-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.20 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 15 | |
฿ 200.20 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 20 | |
฿ 200.20 ฿ 72.51 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 25 | ||
฿ 170.17 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 20 | |
฿ 170.17 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 25 | |
฿ 170.17 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30 | |
฿ 210.21 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 25 | ||
฿ 210.21 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 30 | ||
฿ 210.21 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 35 | |
฿ 210.21 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 40 | |
฿ 295.30 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 30 | ||
฿ 295.30 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 35 | |
฿ 295.30 | URETHANE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 40 |
กำลังโหลด …
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | สปริง ยูรีเทน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง