1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพิเศษสำหรับลิงก์ความตึง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สลักพิเศษสำหรับลิงก์ความตึง
  • สลักพิเศษสำหรับลิงก์ความตึง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โบลท์ ตัวต่อ ความตึง รุ่นมาตรฐาน ยูรีเทน เรามีมันใน สต๊อก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LKB10-13
LKB10-20
LKB13-13
LKB13-20
LKB16-13
LKB16-20
LKB20-13
LKB20-20
LKBH10-13
LKBH10-20
LKBH13-13
LKBH13-20
LKBH16-13
LKBH16-20
LKBH20-13
LKBH20-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมี / ไม่มียูรีเทนในรีเทนเนอร์ D สลักเกลียวพิเศษสำหรับความกว้างของเทนชั่นลิงก์
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 69.00

LINK BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่1013

฿ 69.00

LINK BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่1020

฿ 85.00

LINK BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่1313

฿ 85.00

LINK BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่1320

฿ 144.00

LINK BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่1613

฿ 144.00

LINK BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่1620

฿ 209.00

LINK BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่2013

฿ 208.00

LINK BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่2020

฿ 145.15

LINK BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ใช่1013

฿ 145.15

LINK BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ใช่1020

฿ 180.18

LINK BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ใช่1313

฿ 180.18

LINK BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ใช่1320

฿ 240.24

MAINTENANCE SCREWS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ใช่1613

฿ 257.00

LINK BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ใช่1620

฿ 300.30

LINK BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ใช่2013

฿ 300.30

LINK BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ใช่2020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่สินค้า สลักเกลียวพิเศษสำหรับเทนชั่นลิงก์