(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือตัวปรับ ความตึง แบบปรับระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
TLW19-[100-320/5]-S[15-130/5]-T[40-140/5] |
TLW19-[100-320/5]-S[15-130/5]-TC[41-139/1] |
TLW19-[100-320/5]-SC[16-129/1]-T[40-140/5] |
TLW19-[100-320/5]-SC[16-129/1]-TC[41-139/1] |
TLW25-[115-335/5]-S[15-135/5]-T[40-140/5] |
TLW25-[115-335/5]-S[15-135/5]-TC[41-139/1] |
TLW25-[115-335/5]-SC[16-134/1]-T[40-140/5] |
TLW25-[115-335/5]-SC[16-134/1]-TC[41-139/1] |
TLW32-[140-385/5]-S[25-140/5]-T[50-180/5] |
TLW32-[140-385/5]-S[25-140/5]-TC[51-179/1] |
TLW32-[140-385/5]-SC[26-139/1]-T[50-180/5] |
TLW32-[140-385/5]-SC[26-139/1]-TC[51-179/1] |
TLW38-[150-410/5]-S[25-150/5]-T[50-185/5] |
TLW38-[150-410/5]-S[25-150/5]-TC[51-184/1] |
TLW38-[150-410/5]-SC[25-149/1]-T[50-185/5] |
TLW38-[150-410/5]-SC[25-149/1]-TC[51-184/1] |
TLWH19-[100-320/5]-S[15-130/5]-T[40-140/5] |
TLWH19-[100-320/5]-S[15-130/5]-TC[41-139/1] |
TLWH19-[100-320/5]-SC[16-129/1]-T[40-140/5] |
TLWH19-[100-320/5]-SC[16-129/1]-TC[41-139/1] |
TLWH25-[115-335/5]-S[15-135/5]-T[40-140/5] |
TLWH25-[115-335/5]-S[15-135/5]-TC[41-139/1] |
TLWH25-[115-335/5]-SC[16-134/1]-T[40-140/5] |
TLWH25-[115-335/5]-SC[16-134/1]-TC[41-139/1] |
TLWH32-[140-385/5]-S[25-140/5]-T[50-180/5] |
TLWH32-[140-385/5]-S[25-140/5]-TC[51-179/1] |
TLWH32-[140-385/5]-SC[26-139/1]-T[50-180/5] |
TLWH32-[140-385/5]-SC[26-139/1]-TC[51-179/1] |
TLWH38-[150-410/5]-S[25-150/5]-T[50-185/5] |
TLWH38-[150-410/5]-S[25-150/5]-TC[51-184/1] |
TLWH38-[150-410/5]-SC[25-149/1]-T[50-185/5] |
TLWH38-[150-410/5]-SC[25-149/1]-TC[51-184/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา (มิลลิเมตร) | A ความกว้างของเทนชั่นลิงค์ (มิลลิเมตร) | S ระยะพิทช์รูสล็อต (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | SC การปรับแต่งระยะ S (มิลลิเมตร) | T ระยะพิทช์รูสล็อต (มิลลิเมตร) | TC การปรับแต่งระยะ T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 19 | 15 ~ 130 | 100 ~ 320 | - | 40 ~ 140 | - | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 19 | 15 ~ 130 | 100 ~ 320 | - | - | 41 ~ 139 | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 19 | - | 100 ~ 320 | 16 ~ 129 | 40 ~ 140 | - | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 19 | - | 100 ~ 320 | 16 ~ 129 | - | 41 ~ 139 | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 25 | 15 ~ 135 | 115 ~ 335 | - | 40 ~ 140 | - | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 25 | 15 ~ 135 | 115 ~ 335 | - | - | 41 ~ 139 | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 25 | - | 115 ~ 335 | 16 ~ 134 | 40 ~ 140 | - | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 25 | - | 115 ~ 335 | 16 ~ 134 | - | 41 ~ 139 | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 32 | 25 ~ 140 | 140 ~ 385 | - | 50 ~ 180 | - | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 32 | 25 ~ 140 | 140 ~ 385 | - | - | 51 ~ 179 | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 32 | - | 140 ~ 385 | 26 ~ 139 | 50 ~ 180 | - | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 32 | - | 140 ~ 385 | 26 ~ 139 | - | 51 ~ 179 | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 38 | 25 ~ 150 | 150 ~ 410 | - | 50 ~ 185 | - | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 38 | 25 ~ 150 | 150 ~ 410 | - | - | 51 ~ 184 | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 38 | - | 150 ~ 410 | 25 ~ 149 | 50 ~ 185 | - | ||
- | TENNS LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9 | 38 | - | 150 ~ 410 | 25 ~ 149 | - | 51 ~ 184 | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 19 | 15 ~ 130 | 100 ~ 320 | - | 40 ~ 140 | - | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 19 | 15 ~ 130 | 100 ~ 320 | - | - | 41 ~ 139 | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 19 | - | 100 ~ 320 | 16 ~ 129 | 40 ~ 140 | - | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 19 | - | 100 ~ 320 | 16 ~ 129 | - | 41 ~ 139 | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 25 | 15 ~ 135 | 115 ~ 335 | - | 40 ~ 140 | - | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 25 | 15 ~ 135 | 115 ~ 335 | - | - | 41 ~ 139 | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 25 | - | 115 ~ 335 | 16 ~ 134 | 40 ~ 140 | - | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 25 | - | 115 ~ 335 | 16 ~ 134 | - | 41 ~ 139 | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 32 | 25 ~ 140 | 140 ~ 385 | - | 50 ~ 180 | - | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 32 | 25 ~ 140 | 140 ~ 385 | - | - | 51 ~ 179 | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 32 | - | 140 ~ 385 | 26 ~ 139 | 50 ~ 180 | - | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 32 | - | 140 ~ 385 | 26 ~ 139 | - | 51 ~ 179 | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 38 | 25 ~ 150 | 150 ~ 410 | - | 50 ~ 185 | - | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 38 | 25 ~ 150 | 150 ~ 410 | - | - | 51 ~ 184 | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 38 | - | 150 ~ 410 | 25 ~ 149 | 50 ~ 185 | - | ||
- | TENSION LINK | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 38 | - | 150 ~ 410 | 25 ~ 149 | - | 51 ~ 184 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่สินค้า | เทนชั่นลิงค์ | รูปทรง | ประเภทปรับระยะสโตรค |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง