(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล็อค แยกส่วน รุ่นมาตรฐาน แรงเสียดทานระหว่างแม่แบบและปลอก เรซิ่น สามารถปรับได้โดยการ สลักเกลียว ทรงเรียว แน่น ผลิตภัณฑ์ เป็นแพ็ค (10 ชิ้น)
รหัสสินค้า |
---|
10PACK-PL10 |
10PACK-PL13 |
10PACK-PL16 |
10PACK-PL20 |
10PACK-PLP10 |
10PACK-PLP13 |
10PACK-PLP16 |
10PACK-PLP20 |
PL10 |
PL13 |
PL16 |
PL20 |
PLB10 |
PLB13 |
PLB16 |
PLB20 |
PLP10 |
PLP13 |
PLP16 |
PLP20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุณหภูมิที่สามารถทนความร้อน | ส่วนประกอบ | D (เส้นผ่าศูนย์กลางปลอก เรซิ่น ) (มิลลิเมตร) | เลข (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,432.43 | PARTING LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | คลองเลื่อย (ปลอก เรซิ่น & สลักเกลียว) | 10 | - | ||
฿ 2,612.61 | PARTING LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | คลองเลื่อย (ปลอก เรซิ่น & สลักเกลียว) | 13 | - | ||
฿ 3,288.29 | PARTING LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | คลองเลื่อย (ปลอก เรซิ่น & สลักเกลียว) | 16 | - | ||
฿ 3,963.96 | PARTING LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | คลองเลื่อย (ปลอก เรซิ่น & สลักเกลียว) | 20 | - | ||
฿ 1,171.17 | PARTING LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | ปลอก เรซิ่น | 10 | - | ||
฿ 1,261.26 | PARTING LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | ปลอก เรซิ่น | 13 | - | ||
฿ 1,486.49 | PARTING LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | ปลอก เรซิ่น | 16 | - | ||
฿ 1,711.71 | PARTING LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | ปลอก เรซิ่น | 20 | - | ||
฿ 192.15 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | คลองเลื่อย (ปลอก เรซิ่น & สลักเกลียว) | 10 | - | |
฿ 206.85 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | คลองเลื่อย (ปลอก เรซิ่น & สลักเกลียว) | 13 | - | |
฿ 260.40 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | คลองเลื่อย (ปลอก เรซิ่น & สลักเกลียว) | 16 | - | |
฿ 313.95 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | คลองเลื่อย (ปลอก เรซิ่น & สลักเกลียว) | 20 | - | |
฿ 99.00 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | สลักเกลียว | - | 10 | |
฿ 107.00 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | สลักเกลียว | - | 13 | |
฿ 143.00 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | สลักเกลียว | - | 16 | |
฿ 179.00 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | สลักเกลียว | - | 20 | |
฿ 93.00 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | ปลอก เรซิ่น | 10 | - | |
฿ 99.00 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | ปลอก เรซิ่น | 13 | - | |
฿ 118.00 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | ปลอก เรซิ่น | 16 | - | |
฿ 136.00 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 ℃หรือต่ำกว่า | ปลอก เรซิ่น | 20 | - |
กำลังโหลด …
d1 | M | B | L | H | รหัสรุ่น/ Part number | |
ประเภท | D | |||||
8.5 | 5 | 4 | 18 | 3 | PL (ชุด (1) + (2)) | 10 |
11.5 | 6 | 5 | 20 | 3.2 | 13 | |
14 | 8 | 6 | 25 | 4 | 16 | |
18 | 10 | 6 | 30 | 4 | 20 |
รหัสรุ่น/ Part number | |
ประเภท | ลำดับที่ |
PLB (1) โบลท์แบบเทเปอร์เท่านั้น | 10 |
13 | |
16 | |
20 |
รหัสรุ่น/ Part number | |
ประเภท | D |
PLP (2) ปลอกเรซิ่นเท่านั้น | 10 |
13 | |
16 | |
20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง