(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอกสวม สำหรับปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แผ่นเพลท อีเจ็คเตอร์ มันจะกลายเป็น สต๊อปเปอร์ สำหรับ แผ่นเพลท ดีดตัวออก
รหัสสินค้า |
---|
SPLC8-[5-30/1] |
SPLC10-[5-30/1] |
SPLC12-[5-30/1] |
SPLC13-[5-30/1] |
SPLC16-[5-30/1] |
SPLC20-[5-30/1] |
SPLC25-[5-30/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกที่ใช้บังคับของ สลักนำ/ลีดเดอร์พิน (มิลลิเมตร) | L (สูง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STROKE ADJUSTMENT COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 5 ~ 30 | ||
- | STROKE ADJUSTMENT COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | STROKE ADJUSTMENT COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 5 ~ 30 | ||
- | STROKE ADJUSTMENT COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 5 ~ 30 | ||
- | STROKE ADJUSTMENT COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 5 ~ 30 | ||
- | STROKE ADJUSTMENT COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 5 ~ 30 | ||
- | STROKE ADJUSTMENT COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 5 ~ 30 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง