(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ขาพิน ส่งคืนประเภท ความยาวคงที่ สามารถเลือกความหนา ปีกหมวก ได้ตั้งแต่ 4 มม. และ 8 มม.
รหัสสินค้า |
---|
RP4TH8-150 |
RP4TH8-[150-250/50] |
RP4TH10-150 |
RP4TH10-[150-300/50] |
RP4TH12-[150-300/50] |
RP4TH13-[150-300/50] |
RP4TH15-[150-350/50] |
RP4TH16-[150-350/50] |
RP4TH20-[150-400/50] |
RP4TH25-[150-450/50] |
RP4TH30-150 |
RP4TH30-[200-450/50] |
RP4TH32-[150-450/50] |
RP4TJ8-[150-250/50] |
RP4TJ10-[150-300/50] |
RP4TJ12-[150-300/50] |
RP4TJ13-[150-300/50] |
RP4TJ15-[150-350/50] |
RP4TJ16-[150-350/50] |
RP4TJ20-[150-400/50] |
RP4TJ25-[150-450/50] |
RP4TJ30-[150-450/50] |
RP4TJ32-[150-450/50] |
RP8TH10-150 |
RP8TH10-[200-300/50] |
RP8TH12-[150-300/50] |
RP8TH13-[150-300/50] |
RP8TH15-[150-350/50] |
RP8TH16-[150-350/50] |
RP8TH20-[150-600/50] |
RP8TH25-[150-600/50] |
RP8TH30-[150-650/50] |
RP8TH32-[150-650/50] |
RP8TH35-[300-700/50] |
RP8TH40-[300-700/50] |
RP8TH50-[300-700/50] |
RP8TJ10-[150-300/50] |
RP8TJ12-[150-300/50] |
RP8TJ13-[150-300/50] |
RP8TJ15-[150-350/50] |
RP8TJ16-[150-350/50] |
RP8TJ20-[150-450/50] |
RP8TJ25-[150-450/50] |
RP8TJ30-[150-450/50] |
RP8TJ32-[150-450/50] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | t (ความหนาของ หัว ) (มิลลิเมตร) | หัว เหลี่ยม | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 8 | 150 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 8 | 150 ~ 250 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 10 | 150 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 10 | 150 ~ 300 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 12 | 150 ~ 300 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 13 | 150 ~ 300 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 15 | 150 ~ 350 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 16 | 150 ~ 350 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 20 | 150 ~ 400 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 25 | 150 ~ 450 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 30 | 150 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 30 | 200 ~ 450 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.1 | 32 | 150 ~ 450 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.05 | 8 | 150 ~ 250 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.05 | 10 | 150 ~ 300 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.05 | 12 | 150 ~ 300 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.05 | 13 | 150 ~ 300 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.05 | 15 | 150 ~ 350 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.05 | 16 | 150 ~ 350 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.05 | 20 | 150 ~ 400 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.05 | 25 | 150 ~ 450 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.05 | 30 | 150 ~ 450 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.05 | 32 | 150 ~ 450 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 10 | 150 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 10 | 200 ~ 300 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 12 | 150 ~ 300 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 13 | 150 ~ 300 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 15 | 150 ~ 350 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 16 | 150 ~ 350 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 20 | 150 ~ 600 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 25 | 150 ~ 600 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 30 | 150 ~ 650 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 32 | 150 ~ 650 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 35 | 300 ~ 700 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 40 | 300 ~ 700 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.1 | 50 | 300 ~ 700 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.05 | 10 | 150 ~ 300 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.05 | 12 | 150 ~ 300 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.05 | 13 | 150 ~ 300 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.05 | 15 | 150 ~ 350 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.05 | 16 | 150 ~ 350 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.05 | 20 | 150 ~ 450 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.05 | 25 | 150 ~ 450 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.05 | 30 | 150 ~ 450 | ||
- | RERUN PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.05 | 32 | 150 ~ 450 |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | มาตรฐาน | ความเผื่อ มิติ | Df6 | วัสดุ | SUJ2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง