(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิติ S ยาว ทองแดงผสม สารหล่อลื่น ตัน พิเศษ ชนิดฝังตัวดีดตัวดี ไกด์ บุชแบบไม่มีน้ำมัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | d (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | L (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,396.40 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 25 | |
฿ 1,496.50 ฿ 113.73 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 25 | ||
฿ 1,752.00 ฿ 152.25 | OIL-FREE LEADER PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 33 | ||
฿ 1,496.00 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 25 | |
฿ 1,796.80 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 33 | ||
฿ 2,062.00 | OIL-FREE LEADER PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 38 | ||
฿ 867.00 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 43 | ||
฿ 1,646.65 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 25 | |
฿ 1,846.85 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | |
฿ 2,166.00 | OIL-FREE EJECTOR LEADERPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 38 | |
฿ 2,297.30 ฿ 225.37 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 43 | ||
฿ 2,297.30 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 53 | ||
฿ 2,117.00 ฿ 191.17 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 33 | ||
฿ 1,996.50 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | |
฿ 2,217.00 | OIL-FREE EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 43 | |
฿ 2,682.00 | OIL-FREE EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 53 | |
฿ 2,197.20 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 38 | |
฿ 2,297.30 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 43 | |
฿ 2,740.00 ฿ 308.25 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 53 | ||
฿ 3,198.20 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 68 | |
฿ 2,697.70 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 43 | |
฿ 3,045.00 ฿ 366.01 | OIL-FREE EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 53 | ||
฿ 3,848.85 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 68 | |
฿ 3,398.40 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 53 | |
฿ 4,249.25 | GUIDE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 68 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ทองแดงผสม· ชนิดไม่มีน้ำมัน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ขนาดความยาว S |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง