(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ขาพิน ไกด์ ตัวดีดแบบ การต่อชน/ สลักเกลียว สำหรับขนาดกลางและขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
EGPDHE25-[150-300/5] |
EGPDHE35-[150-300/5] |
EGPDHE40-[150-300/5] |
EGPDHE50-[150-350/5] |
EGPDHF25-[150-300/5] |
EGPDHF35-[150-300/5] |
EGPDHF40-[150-300/5] |
EGPDHF50-[150-350/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | D ( ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | E7 | 150 ~ 300 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | E7 | 150 ~ 300 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | E7 | 150 ~ 300 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | E7 | 150 ~ 350 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | f6 | 150 ~ 300 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | f6 | 150 ~ 300 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | f6 | 150 ~ 300 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | f6 | 150 ~ 350 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | สลักเกลียว ชนิดรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง