(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ชุดบล็อค แบบตรง ชนิดที่มีการยึดติด การวางตำแหน่ง พื้นผิว PL
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | A (รูปร่างภายนอก) (มิลลิเมตร) | L (รูปร่างภายนอก) (มิลลิเมตร) | E (ความยาว สายวัด ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,754.00 | POSITION PIN SET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 16 | 8 | ||
฿ 3,849.00 ฿ 948.78 | POSITION PIN SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 16 | 12 | ||
฿ 2,862.00 | LOCATING STRAIGHT BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 20 | 8 | |
฿ 3,894.00 ฿ 983.24 | POSITION PIN SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 20 | 12 | ||
฿ 3,173.00 ฿ 873.84 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 25 | 8 | ||
฿ 3,728.00 ฿ 1,022.22 | POSITION PIN SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 25 | 12 | ||
฿ 3,255.00 | POSITION PIN SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 30 | 8 | ||
฿ 3,430.00 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 25 | 10 | ||
฿ 4,013.00 | POSITION PIN SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 25 | 15 | ||
฿ 3,494.00 | LOCATING STRAIGHT BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 30 | 10 | |
฿ 3,954.00 | POSITION PIN SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 30 | 15 | |
฿ 3,785.00 | POSITION PIN SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 30 | 12 | |
฿ 4,754.00 | POSITION PIN SET (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 30 | 20 | ||
฿ 4,070.00 | LOCATING STRAIGHT BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 40 | 12 | |
฿ 2,640.00 | LOCATING STRAIGHT BLOCK SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 40 | 20 | ||
฿ 5,255.25 | LOCATING STRAIGHT BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 40 | 15 | |
฿ 5,960.96 | LOCATING STRAIGHT BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 40 | 25 | |
฿ 6,056.05 | LOCATING STRAIGHT BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 35 | 50 | 15 | |
฿ 7,007.00 | LOCATING STRAIGHT BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 50 | 25 |
กำลังโหลด …
ชิ้นส่วนประกอบ | คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง) | ประเภทรูปทรง | บล็อค | ทรงเรียวหรือแบบตรง | รูปทรง แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
extเส้นผ่านศูนย์กลาง / ความเผื่อ ภายนอก | 0/-0.005 | ระยะคลอนของรูปทรงตรง | 0.005 ถึง 0.015 | สมมาตรกับส่วนตรง/เรียว | 0.003 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง